Imagen: Los equipos de calibración de HBM abarcan un margen de calibración desde algunos Newtons hasta el rango de Mega-Newtons.

Nueva y simplificada calibración DAkkS para el transductor de fuerza

HBM ofrece un nuevo servicio de calibración de fuerza en el campo de acreditación DAkkS (Deutscher Kalibrier-Dienst - Servicio Alemán de Calibración, entonces en el marco de DKD). El certificado de calibración es una prueba de la trazabilidad, y contiene una declaración de incertidumbre de medición y de conformidad.

En la gestión de calidad se presentan cada vez más demandas de certificados de calibración para procesos de calibración acreditados. Hasta la fecha, en el caso de los transductores de fuerza, sólo los métodos de calibración sofisticados y costosos eran capaces de satisfacer estas demandas. Un aprobado seguro de las auditorías garantiza ahora el nuevo y simplificado servicio de calibración DAkkS de HBM Test & Measurement.

Tanto los transductores de fuerza en la tecnología de medición industrial para el control de la producción como los bancos de prueba para la I + D pueden ser calibrados fácilmente. El método se basa en la experiencia y la competencia del primer laboratorio de calibración DAkkS acreditado de Alemania de HBM conforme a la norma DIN EN ISO / IEC 17025 (entonces en el marco de DKD) y que durante años ha sido sinónimo de fiabilidad y precisión. Las mejores instalaciones de calibración metrológica alcanzan incertidumbres de medida certificadas de un 0,005% hasta 0,02% del valor real.

La verificación de los patrones de referencia empleados se lleva a cabo con regularidad mediante las mediciones de comparación con el PTB, por lo que la calibración es automáticamente una prueba de trazabilidad. El certificado incluye también una declaración de incertidumbre de medición y de conformidad, que garantiza un aprobado seguro de las auditorías. Además de la alta precisión de los equipos de calibración, el método de calibración incluye también el mayor margen de los niveles de calibración en DAkkS, desde 2,5 N hasta 5 MN para la fuerza de tracción/compresión. La nueva calibración DAkkS para transductores de fuerza está disponible a un precio razonable de una calibración de fábrica.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.