Productos de limpieza para puntos de medición de galgas extensométricas
Para instalar correctamente galgas extensométricas, es vital que la superficie del sustrato esté limpia. Nuestros productos de limpieza de alta pureza química son ideales para preparar la superficie de instalación, eliminando por completo la suciedad, la grasa y otros contaminantes similares. Le ofrecemos dos versiones de nuestro producto de limpieza RMS, consistente en una mezcla de acetona e isopropanol.
Producto de limpieza RMS1 para galgas extensométricas
RMS1 es una mezcla de disolventes de alta pureza química, respetuosa con el medio ambiente e idónea para limpiar zonas de instalación de galgas extensométricas. El producto RMS1 elimina todos los contaminantes comunes.
- Presentación: Botella de 1 litro de mezcla de disolventes RMS1 y 450 gasas limpiadoras
- Nº de pedido: 1-RMS1

Dispensador de producto de limpieza RSP120
El dispensador de producto de limpieza RSP120 evita que los disolventes acumulen contaminación con el tiempo. Guarde su producto de limpieza RMS1 en el dispensador RSP120 para protegerlo de la contaminación que se produce a lo largo del tiempo.
El mecanismo de resorte de la tapa dispensa producto de limpieza de forma sencilla y precisa.

RMS1-SPRAY para limpiar puntos de medición de galgas extensométricas
RMS1-SPRAY es un producto de limpieza práctico y fácil de utilizar, idóneo para limpiar puntos de medición y objetos de medición en los que se desea instalar galgas extensométricas. RMS1-SPRAY es una mezcla de acetona e isopropanol. Tiene un cómodo pulverizador, para aplicar el producto de manera sencilla y fiable. Resulta especialmente útil cuando se preparan puntos de medición en superficies verticales o cuando se hacen trabajos en altura.
A diferencia de otros productos anteriores, en los que el disolvente se presenta en un envase de gran tamaño y debe verterse a otro contenedor (que debe estar limpio y ser adecuado), el RMS1-SPRAY se aplica directamente desde su envase con pulverizador, con un ahorro de tiempo notable durante la preparación de puntos de medición.
Gasas limpiadoras
Gasas de celulosa para limpiar objetos de ensayo antes de instalar sobre ellos galgas extensométricas.
- Formato: 5 cm x 5 cm
- Presentación: 450 unidades por envase
- Nº de pedido: 1-8402.0026
Safety Data Sheets for RMS1 Cleaning Agent
Safety Data Sheets for RMS1-SPRAY Cleaning Agent
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Instrucciones de seguridad | ||||
| RMS1 - Safety instructions | Multiidioma | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||