HBM ofrece servicios de calibración de par pioneros

El nuevo dispositivo de calibración acreditado por DAkkS de HBM Test and Measurement (HBM) es un dispositivo comercial único en su clase que permite plazos de entrega cortos.

Los fabricantes y usuarios de los bancos de ensayos de motor tienden a reconocer sólo certificados de calibración DAkkS de los laboratorios de calibración acreditados. Estos suelen ir unidos a largos plazos de entrega.

Sin embargo, en el entorno de la competencia, la rapidez es un factor decisivo para el proyecto. Por ello HBM ofrece la calibración en su propio laboratorio de calibración acreditado en un corto plazo de entrega. El dispositivo de calibración de par de HBM está acreditado desde los 30 kN•m hasta los 400 kN•m en DAkkS (conforme a ISO 17025). Por lo tanto, el laboratorio de calibración de HBM ahora cubre la gama completa de la cartera de productos de par de 0,5 kN•m hasta 400 kN•m.

El nuevo dispositivo es un sistema de referencia de orientación vertical con la posibilidad de calibrar pares tanto derechos como izquierdos conformes a las normas reconocidas DIN 51309 y VDI2646. Con una incertidumbre de medición probada de 0,1% y el reconocimiento internacional de los certificados de calibración, HBM ofrece una importante ventaja competitiva.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.