Soluciones completas en tecnología de pesaje: HBM amplía su serie WTX con el nuevo terminal de pesaje ultrarrobusto WTX110-A

  • Muy adecuado para trabajar en entornos adversos y adaptado a los estrictos requisitos de higiene de las industrias alimentaria, química y farmacéutica.
  • Cómodo control a través de un teclado y una pantalla TFT en color de 4,3 pulgadas y alta resolución.
  • Protocolo Ethernet TCP/IP para un acceso remoto sencillo y seguro.

HBM Test and Measurement ha ampliado su clase de altas prestaciones WTX con una nueva versión para uso con células de carga analógicas: el nuevo terminal WTX110-A para pesaje legal. El terminal de pesaje WTX110-A es un equipo robusto, con las prestaciones técnicas y legales más importantes de la electrónica de pesaje más avanzada. Todas las versiones de carcasa tienen un grado de protección IP69K y pueden trabajar en los entornos hostiles frecuentes en la industria química o farmacéutica. Igualmente, cumple los estrictos requisitos de higiene de la industria alimentaria.

El WTX110-A destaca por su extraordinaria facilidad de uso: gracias a su pantalla en color de 4,3 pulgadas y alta calidad, y a su cómodo teclado, resulta mucho más sencillo de utilizar sobre el terreno que los indicadores de pesaje convencionales.

Preparado para el futuro

Pero quizá lo más destacado del terminal de pesaje WTX110-A es su increíble facilidad de configuración o calibración, así como otras actividades de servicio técnico. Todas estas operaciones se pueden llevar a cabo de forma cómoda y rápida sobre el terreno o en un sistema distribuido, con ayuda del software de pesaje PanelX de HBM. Así, por ejemplo, es posible efectuar calibraciones a través de internet de forma rápida y económica. Una conexión encriptada garantiza el intercambio de datos mediante acceso (remoto) a través del software PanelX y la aplicación móvil WTX. HBM es uno de los primeros fabricantes de productos de tecnología de pesaje que ofrece esta opción —altamente innovadora—, para futuras aplicaciones del internet industrial de las cosas.

Soluciones completas de pesaje de HBM: mucho más que componentes

El terminal WTX110-A es un equipo muy versátil, ideal para combinarlo con células de carga del catálogo de HBM y componer soluciones completas de pesaje con todos los productos del mismo fabricante. Los usuarios se benefician de los muchos años de experiencia de HBM como líder global del mercado. HBM ofrece cadenas de medida completas de alta precisión. Desde la célula de carga hasta la electrónica, el acceso remoto y el servicio, todo a un precio razonable.

Productos relacionados

WTX110-A: terminal de pesaje
Excelencia en tecnología de pesaje, con una relación precio-prestaciones sobresaliente, clase de protección IP69K y pantalla de alta resolución.
PanelX
PanelX es un intuitivo software operativo de HBM que permite ajustar todos los parámetros de medición mediante control táctil.
indicadores de peso y electrónica
Los indicadores y terminales de pesaje de HBM le ofrecen excelencia en sus aplicaciones. Soluciones de pesaje completas, sensores, software y servicios.
WTX120
El indicador de pesaje industrial WTX120, fácil de utilizar y apto para montaje en carril, dispone de interfaces para PROFINET, EtherNet/IP y PROFIBUS. Pos