Excellente qualité de mesure, grâce à la numérisation et transmission via fibre optique
ISOBE5600 Enregistreur de transitoires et système d’isolement autonome: Mesure jusqu’à 100 MS/s
La série des systèmes de mesures et transmission de données ISOBE5600 permet une optimisation des mesures même dans les environnements électromagnétiques les plus perturbés.
L’enregistreur autonome de transitoires ISOBE5600m est idéal pour les essais d’impulsion foudre, impulsion de courant, chocs de manœuvre électriques dans le cadre d’applications de développement et de certification dans les laboratoires de haute puissance. Le puissant logiciel Perception de HBM assure une liaison optimale entre le hardware et le software. L’enregistreur de transitoires intègre le système de mesures complet avec mémoire afin d’assurer un maximum de précision à la donnée numérisée.
Le système d’isolement ISOBE5600risolation system est la solution optimale pour optimiser les systèmes de mesures existants, permettant la transmission sécurisée et rapide des données numérisée, via fibre optique isolante.
- Résolution : 14 bit
- Vitesse d’échantillonnage par voie : 100 MS/s
- Calibre d’entrée : 100 mV à 50 volts
Sécurisé
- Protection spécifique contre les interférences électromagnétiques, grâce à la fibre optique
- Haute bande passante jusqu’à 25 MHz
- Haute qualité de signal
- Module Récepteur avec mémoire 128-MS (256 MB) (quand utilisé comme enregistreur de transitoire)

Rapide
- Haute vitesse d’échantillonnage jusqu’à 100 MS/s
- Bande passante de mesures jusqu’à 20 MHz

Transmission de données rapide pour des résultats immédiats
Facile à l’emploi
- Analyse directe des données via le logiciel Perception spécialement conçu pour les acquisitions de données rapides (quand utilisé comme enregistreur de transitoires)
- Installation facile et rapide
- Alimentation secteur ou batterie
- Possibilité de mesures flottantes, sans référence à la terre

Facile d’emploi, grâce à l’intégration et au logiciel appairé
2 Versions: Système d’isolement et Enregistreur de transitoires
Unités Transmetteur :
- Alimenté sur batterie (ISOBE5600t) pour applications haute tension
- Alimenté sur secteur (ISOBE5600tm) pour applications moyenne tension
Unités Récepteur:
- Récepteur type ISOBE5600m pour emploi comme enregistreur de transitoires
- Récepteur type ISOBE5600r pour emploi comme système d’isolement
Trouvez plus de détails dans notre fiche technique.