Les modules de pesage RTN sont conçus pour être facile à monter pour réduire le délai d'assemblage et les coûts. Les modules fournissent toutes les fonctions requises pour des applications de pesage en process et de mesure de niveau gravimétrique.
Il y a deux version différentes pour l'introduction de la charge selon l'application : les paliers élastomères (couches succéssives de caoutchouc et métal) [RTN/m2 (l) A] sont disponibles pour équilibrer les mouvements horizontaux et les montagespendulaires [RTN/m2 (l) B] sont prévus pour atteindre une précision maximum avec les charges très petites.
Tous les modules de pesage RTN sont fournis avec un faux peson parce qu'ils sont employés souvent dans des environnements industriels durs qui peuvent endommager le capteur extrêmement précis lors de la mise en place. Ceci permet aux utilisateurs d'employer le peson factice pour placer le module et de le substituer avec le vrai peson quand le système est opérationnel.
La configuration de base du RTN inclut le dispositif d'anti soulèvement ainsi que les raidisseurs horizontaux. Une tige facultative pour le système de pesage est également fournie par HBM. Tous les modules de HBM ont été conçus pour répondre aux transactions commerciales et sont conformes aux conditions de la WELMEC 2.4 (coopération européenne en métrologie légale).
Portées nominales 1 t / 2,2 t / 4,7 t / 10 t / 15 t / 22 t / 33 t
Caractéristiques principales:
- Conception compacte
- Equipé d'un palier élastomère ou d'un palier pendulaire
- Dispositif anti soulèvement intégré
- Butés horizontales
- Peson factice
- Matériau : acier inoxydable jusqu'à 22 t
- Avec raidisseur (disponible aussi sans raidisseur)
Dessins en CAO/CAD
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
RTN/M2(L)A - Data Sheet | English | |||
RTN/M2(L)A - Datenblatt | German | |||
RTN/M2(L)A - Prospetto dati | Italian | |||
RTN/M2(L)A - Спецификация | Russian | |||
RTN/M2(L)A - データシート | Japanese | |||
RTN/M2(L)A - 數據表 | Chinese | |||
RTN/M2(L)B - Data Sheet | English | |||
RTN/M2(L)B - Datenblatt | German | |||
RTN/M2(L)B - Prospetto dati | Italian | |||
RTN/M2(L)B - Спецификация | Russian | |||
RTN/M2(L)B - データシート | Japanese | |||
RTN/M2(L)B - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instructions de montage | ||||
RTN/M2 - Notice de montage | Français, German, English, Spanish | |||
RTN/M2 - Инструкция по монтажу | Russian | |||
RTN/M2 Istruzioni di montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
RTN - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||