Withstands harsher operating conditions
LS31HT: Jauge de contrainte soudable pour effectuer et à des températures élevées
La LS31 est une jauge de contrainte soudable pour effectuer des mesures sur des composants soudables et à des températures élevées. Elles sont aussi destinées à équiper « sur site » des structures où la propreté exigée pour un collage ne peut pas toujours être garantie, comme sur des chantiers de construction ou certaines usines.
Application facile avec la méthode de soudage par points
La jauge de contrainte LS31 est installée par un procédé simple de soudage par points qui n’exige pas de préparation particulière. Seulement un peu de pratique est nécessaire pour l'utilisateur.
Les jauges de contrainte LS31 se compose d’une jauge classique fixée sur un clinquant recouverte d’un produit silicone transparent. La LS31 est équipé de fils de raccordement torsadés de 0.5 m. La résistance nominale est de 350 ohms.
We recommend using the VBS Fügetechnik c33 spot welder to install weldable strain gauges.
Robust
- Comes on a carrier plate covered with red silicone rubber to be spot welded
Simple to install
- Easily mounted by simple spot welding method that requires hardly any preparation
Long service life with a permanent attachment to the structure
Reliable
- Withstands elevated temperatures from -50°C up to +250°C (short time 300°C).
- 4-wire configuration
Accurate results under harsh conditions or environments
|
|
Dimensions [mm/inch] | ||||||||
Ordering | Nominal | Measuring | Carrier
| Maximum Excitation Voltage | ||||||
Ω | b | c | d | |||||||
350 | 2.8 | 40 | 10 | 15 |
Welding of strain gauges video
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instructions d’utilisation | ||||
LS31 - Notice d'utilisation | Français, German, English, Russian | |||
LS31_HT - Notice d’utilisation | Français, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||