Mesures sur bancs d'essais avec HBM

Dans le cadre d’essais de prototypes, d’ensembles  et des composants, il est essentiel de réaliser des essais de fonctionnement et des tests de performance sur des bancs d'essai modernes en laboratoire ou dans des cabines d’essais de manière à améliorer les produits, augmenter l'efficacité et la fiabilité et être plus innovant.

Quelle que soit votre industrie ou votre application, vous trouverez les meilleures solutions techniques chez HBM pour mener à bien vos essais et mesures sur bancs d'essai et dans un laboratoire.

« Les produits HBM répondent aux exigences métrologiques, en termes d'incertitude de mesure, de répétabilité et en ce qui concerne la synchronisation des mesures. » Stéphane Londos, Président de GreenMot France. Lire l'étude de cas

Solutions pour les mesures en cabines d'essais

Industrie Automobile

Solutions HBM pour les mesures en cabines d'essais dans l'industrie automobile

Essais de transmission pat exemple:

  • Tests de dynamomètres moteurs
  • Tests de transmissions et de boites de vitesses
  • Tests de moteurs électriques
  • Tests de pompes hydrauliques
  • Tests de moteurs hydrauliques
  • Tests de consommation d'énergie

Essais de véhicules et de composants :

  • Tests de fonctionnalité
  • Tests de résistances des matériaux et de fatigue
  • Tests de freinage
  • Tests d'accouplements
  • Tests d'axes de cardan de de transmission
  • Crash tests et tests de sécurité
  • Dynamomètres, chassis, bancs d'essais de roulage, essais de roulage sur route
  • Moteurs hydrides

Solutions HBM pour l'industrie automobile

Industrie Ferroviaire

Solutions de mesure HBM pour bancs d'essais en Ferroviaire et industrie du rail

Tests des composants sur bancs d'essais (par exemple pour l'approbation de composants par les autorités nationales sur la réglementation des essais de Force, d'entrainement et de freinage):

  • Mesures et analyses sur la tenue des composants aux chargements
  • Essais structuraux de durabilité des ensembles axes et roues, de l'armature des boggies, des essieux complets, des systèmes d'attelage et des superstructures
  • Vérification expérimentale des véhicules sur les rails
  • Analyses vibratoires en fonctionnement
  • Accompagnement métrologique pendant l'introduction des nouveaux composants pour les superstructures et leurs essais en pratique
  • Recherche sur les effets de vibrations sur les composants
  • Plannification, exécution et documentation des mesures pour établir les états réels
  • Mesures selon la norme DIN 45672

Solutions de mesure HBM pour le ferroviaire

Construction navale et transport maritime (Marine)

Solutions HBM pour bancs d’essais dans l’industrie navale 

  • Essais des moteurs de bateau sur des bancs d'essai
  • Mesure et acquisition de données pour des simulations et tests d’épreuve en construction navale
  • Essais et inspections des coques

Solutions de mesure HBM pour la construction navale et transport maritime

Bâtiment et construction

Solutions de mesure HBM en Génie Civil

  • Essais de durabilité et de fatigue  de composants et de matériaux de construction

Solutions de mesure pour la construction et l'industrie du bâtiment

Energie et réseaux électriques

Solutions HBM pour bancs d’essai dans l'industrie de l’énergie

  • Mesure et acquisition de données Haute Tension
  • Mesure de couple sur des générateurs pour améliorer le rendement
  • Tests de systèmes de commutation
  • Essais de tension HT de la foudre
  • Détermination de zéro courant

Solutions de mesure pour les composants Haute Tension

Fabricants de machines et d’installations d’usine

Solutions HBM pour les fabricants de machines

  • Tests sur des composants avec mesure de signaux électriques et mécaniques sur des pompes, compresseurs,  ensembles, bobines d'allumage, portes électriques, escalators et autres machines industrielles

Solutions de mesure pour la technologie de machine et d'usine

Fabricants d’appareils domestiques

Solutions HBM pour les fabricants d’appareils domestiques et industriels

  • La mesure de puissance et les essais sur les composants sont faits à partir des signaux électriques et mécaniques comme sur les pompes, compresseurs, génératrices, bobines d'allumage, portes électriques, escalators et autres machines industrielles

Energie Eolienne

Solutions HBM pour les fabricants d’éoliennes

  • Essais de composants sur des générateurs, pales et autres composants des éoliennes

Solutions de mesure HBM pour les essais d'éoliennes

Bancs de tests de composants et d'essai de performance

Les bancs d'essai permettent d'économiser des coûts par la simulation de conditions réelles avant de mettre en oeuvre les essais pratiques beaucoup plus chers.

Il faut aujourd'hui augmenter constamment les performances de ses produits afin d'avoir un avantage vis-à-vis de la concurrence et de gagner des parts de marché. S'il est très important de rechercher continuellement à améliorer la qualité, le confort et la fiabilité, il est également essentiel de limiter les coûts et le temps investi

Les bancs d'essai sont alors indispensables, car ils permettent d'économiser tout en effectuant des essais en conditions réelles.

Des bancs d'essais spécialisés permettent en outre de contrôler le montage correct et la qualité des composants en sortie de lignes de production, comme dans la fabrication de colonnes de direction, de boîtes de vitesses, de boîtes de transfert et d' arbres de transmission.

Bancs d'essai de puissance

Il est demandé de plus en plus ...

  • d'augmenter la puissance mécanique
  • d'améliorer l'efficacité
  • de diminuer les ressources énergétiques
  • de réduire la pollution environnementale

Les bancs d'essai doivent donc satisfaire à des exigences toujours plus élevées. Les bancs d'essai jouent ainsi un rôle important dans le développement de moteurs, de composants de transmission et de freins.

La technique de contrôle moderne permet de réduire les temps de développement malgré des concepts et des exigences toujours plus complexes.

Plus ces exigences croissent, plus le rôle des moyens de mesure appliqués grandit. En général, ces bancs d'essai comportent des couplemètres qui constituent la pièce maîtresse du système.

Les couplemètres de chez HBM, en particulier les couplemètres à bride, se caractérisent par leur précision, leur fiabilité et leur construction compacte.

Solutions de mesure pour bancs d'essais

Capteurs et sondes

pour mesure de Couple, Déformation, Force, Pression, Déplacement, Charge.

QuantumX

Système d'acquisition de données universel et pouvant être réparti

Genesis HighSpeed

Enregistreur graphique avec taux d'échantillonnage extrêmement rapide

MGCplus

Système d'acquisition de données pour un grand nombre de voies de mesure

Logiciels d'acquisition

Logiciels professionnels pour l'acquisition et la visualisation des données

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.