La solution : Un accouplement avec amortissement
La vitesse d'un moteur à combustion interne n'est jamais constante – le vilebrequin décélère à chaque compression et accélère à chaque explosion. Le volant moteur moyenne cette vitesse mais uniquement dans une certaine mesure, il reste une oscillation du couple et de la vitesse, particulièrement prononcé à bas régime.
Cette oscillation peut causer un sérieux stress sur les organes de transmission, et cela est particulièrement vrai avec des dynamomètres pour moteurs où aucun élément de la chaine cinématique (pneus, suspension) ne permet d’apporter un peu de souplesse.
La solution est l’utilisation d’un accouplement avec amortissement. Cet organe est conçu pour donner une rigidité tortionnelle précise qui permet de garantir une vitesse de sortie constante malgré les oscillations de couple et de vitesse
Dyno Dynamics a choisi l’accouplement TECTOS t600, modèle très répendu dans les bancs d’essais moteur.

TECTOS t600
Une fois le concept mécanique défini, vient le tour de l’instrumentation.
Le succès d’un dynamomètre passe par l’utilisation d’une mesure de couple et vitesse précise. L'acquisition de données n’est pas un élément négligeable mais la précision du couple et de la vitesse est primordiale.
La mesure de vitesse est effectuée par le biais d’un capteur inductif et d’une roue dentée. Solution fiable et éprouvée depuis de nombreuses années.
La mesure de couple a été un réel défi. Des résultats précis nécessitent une mesure de couple à l'entrée de la boîte de vitesses, de façon à inclure la traînée de cette dernière. Cela imposait à Dyno Dynamics de remplacer la mesure par bras de levier par un capteur de couple rotatif monté sur la ligne d’arbre.

Après de nombreuses recherches, Dyno Dynamics a porté son choix sur le T40B d’HBM. Le modèle 15000 tr/min & 2000 Nm correspondait aux spécifications du dynamomètre, sa compacité a permis une intégration simplifiée.
Le T40B est une couplemètre à flasque, avec transmission sans contacts. Cela permet un montage très compact, car le capteur une longueur de 59 mm seulement.
La bande passante élevée du capteur HBM a du être filtrée par un filtre logiciel additionnel afin de lisser les pulsations des cylindres.

T40B

Cette photo montre le capteur monté in-situ avec son antenne circulaire noire (au milieu de la photo)