Jauges pour mesures sur matériaux composites renforcés de fibres disponibles dès maintenant

HBM propose dès aujourd'hui départ entrepôt des jauges pour matériaux composites renforcés de fibres.

HBM Test & Measurement propose dès aujourd'hui à ses clients des jauges d'extensométrie conçues pour les mesures sur des produits en matériaux composites renforcés de fibres et disponibles départ entrepôt.

Pour préserver les ressources, l'industrie emploie de plus en plus des matériaux composites renforcés de fibres. Que ce soit en aéronautique, dans l'industrie automobile ou pour l'approvisionnement en énergie, les matériaux composites renforcés de fibres offrent d'énormes avantages en raison du gain de poids important tout en présentant malgré tout une grande résistance. Comme les propriétés de ces matériaux varient légèrement à chaque processus de production et qu'il existe encore peu de valeurs expérimentales à ce sujet, le besoin en mesures d'allongement augmente. Le degré d'allongement à mesurer est souvent plus élevé que sur les matériaux classiques. Il faut donc faire appel à des jauges ayant une décharge de traction intégrée. Cela assure la résistance d'endurance.

HBM Test & Measurement propose dès aujourd'hui dans sa gamme standard les quatre jauges les plus courantes pour les matériaux composites renforcés de fibres et les fournit départ entrepôt. Jauges linéaires avec et sans décharge de traction, jauges à trois grilles de mesure et jauges avec rosette T. Dans les propriétés types, on a une longueur de grille de mesure de 6 mm et une résistance de 350 ohms. L'adaptation de température de ces jauges spéciales est généralement proche de 0 ppm/°C.

HBM met également son savoir-faire à la disposition de ses clients. HBM propose ainsi par exemple les accessoires adaptés. Des articles spécialisés, des formations et des installations sur demande viennent compléter l'offre.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.