Les raccordements standards ne sont pas suffisants pour les capteurs haute performance
Pourquoi ? L'explication est simple. Les « fabricants de capteurs sont en meilleure position pour développer les fonctions de traitement et de diagnostiques dans leurs bus de terraincoupleurs » explique Yves Rosnoblet de la société française Dynosens.
« Les modules E/S développés par des fournisseurs de systèmes d'automation doivent être conçus pour répondre à une large gamme d’applications. Par conséquence, ils ne sont pas vraiment optimisés pour tous les types de capteur intelligent modernes, particulièrement pour un capteur haute technologie de la classe du T40B ». C’est un peu comme un train à grande vitesse roulant sur une ligne urbaine.