Intégration du couple et vitesse de rotation
En plus des signaux de sortie classiques : fréquence et tension, HBM propose l’interface numérique TMC (Torque Measurement Communication) sur la partie stator. Les capteurs de couple sont ainsi utiliser avec une extrêmesouplesse. Ils peuvent être facilement intégrés dans les environnements d’automation et systèmes de contrôle en utilisant ces deux signaux classique (fréquence et tension) ou la technologie plus moderne EtherCAT que propose le bus de terrain Ethernet. Avec un concept modulaire, l’interface TIM-EC est extrêmement flexible.
TIM-EC est un module interface deux voies EtherCAT. Les signaux de vitesse de rotation de type RS-422 des capteurs de couple T40 peuvent être reliés en plus au signal numérique de couple TMC. Le bus EtherCAT permet de traiter les informations suivantes :
- Couple
- Vitesse de rotation
- Angle de rotation
- Puissance
Ces données spécifiques sont transmises en mode cyclique. Deux filtres passe-bas respectivement (TP1, TP2) sont disponibles pour le couple et la vitesse de rotation ; ils peuvent être réglés indépendamment l’un de l’autre.