Capteur de force C10 pour une mesure de force correcte grâce à une très grande précision et un corps d'épreuve en acier inoxydable entièrement scellé
Avec le capteur de force C10 installé dans votre banc d'essai ou ligne de production, vous êtes certain de mesurer des forces de compression avec une très bonne précision. Le capteur garantit une précision maximum TC0 de 0.0075 % et d’excellentes valeurs de linéarité et d'hystérésis.
Le corps de ce capteur est particulièrement protégé des influences externes telles que les saletés et l'humidité : les C10, construit en acier inoxydable, peuvent être équipés en option d’un « câble attenant » offrant un degré de protection IP68.
Selon votre choix, le C10 propose 2304 possibilités de configuration différentes. Avec ce capteur vous disposez d'une incroyable flexibilité d’utilisation grâce à ses nombreuses dimensions, adaptateurs, câbles attenants et la fonction TEDS. Vous pouvez l’utiliser pour vos essais sur bancs ou tests en fin de ligne de production.
Nous voulons ainsi vous fournir une mesure de qualité et répondre à vos exigences de précision, flexibilité et robustesse. Faites le bon investissement, en bénéficiant d’un prix attractif et en disposant de performances élevées.
Caractéristiques principales :
- Coefficient de température sur le zéro (TCO) de 0.0075% /10°C, extrêmement important pour des mesures dans une plage de charge partielle
- C10 s'adapte parfaitement à votre application de mesure grâce aux nombreuses options disponibles
- Acier inoxydable, corps d’épreuve hermétiquement scellé, le C10 est précis et extrêmement robuste
- Le capteur est livrable en option avec le module TEDS, ce qui permet de configuré automatique l’amplificateur de mesure associé
- C10 est également disponible jusqu'à 1 MN
Principales caractéristiques
- Disponible jusqu'à 1 MN
- Coefficient de température sur le zéro (TCO) : 0.0075 / 10°C
- Acier inoxydable
- Entièrement scellé
- Disponible en option avec TEDS
- En option 2304 configurations différentes
- Classe de précision 0.03
- Double pont en option
Dessins en CAO/CAD
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
C10 Fichiers CAD | ||
C10 Fichiers CAD pour les accessoires |
Accessoires
Large gamme d'accessoires : Voir en détail les fiches techniques.
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
C10 - Caractéristiques techniques | Français | |||
C10 - Data Sheet | English | |||
C10 - Datenblatt | German | |||
C10 - Prospetto dati | Italian | |||
C10 - データシート | Japanese | |||
C10 - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
C10 - Notice de montage | Français, English, German, Italian | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
C10 - Guide rapide | English, German, Français, Italian, Chinese | |||
Accessoires | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | Français | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||