Economico: la precisione in una vasta gamma di misurazioni riduce il numero di sensori necessari e il numero di scarti di produzione.
Trasduttore di Forza C10 - Misurazione di forze di compressione senza alcun rischio: massima precisione, custodia di acciaio inossidabile ermeticamente sigillata
Installando il sensore di forza in compressione C10 nel vostro banco prova siete dalla parte del sicuro. Il compatto sensore garantisce la massima precisione - offrendo un TC0 di 75 ppm ed eccellenti valori di linearità ed isteresi.
Il nucleo del trasduttore di forza è ottimamente protetto dalle influenze esterne, quali la polvere e l'umidità. Le versioni del C10 in acciaio inossidabile munite del 'cavo integrale' opzionale, possiedono il grado di protezione IP68.
A voi la scelta: il C10 offre 2304 differenti opzioni di configurazione. La disponibilità di svariate dimensioni, adattatori, cavi integrati e del prospetto dati elettronico trasduttori TEDS, rende questo sensore incredibilmente flessibile da utilizzare, sia nelle prove di propulsione che in quelledi fine linea o di caduta.
Il nostro impegno è quello di consentire l'esecuzione di applicazioni precise, flessibili e robuste. Un investimento che produce un ritorno immediato: il C10 offre prestazioni molto elevate ad un prezzo interessante.
Le caratteristiche principali in sintesi:
- il coefficiente termico dello zero, estremamente importante per la misurazione di campi di carico parziali, è di appena 75 ppm/10 K,
- grazie alle numerose opzioni del prodotto, il C10 si adatta perfettamente al compito di misura,
- corpo di misura di acciaio inossidabileermeticamente sigillato - il C10 è preciso ed estremamente robusto,
- in opzione, il sensore di forza è disponibile con il TEDS - consentendo così la configurazione automatica dell'amplificatore,
- il C10 è disponibile anche con forza nominale fino ad 1 MegaNewton.
Caratteristiche Salienti
- Trasduttore di forza per applicazioni statiche e dinamiche
- Disponibile con forza nominale fino a 1 meganewton
- Coefficiente termico dello zero: 75 ppm / 10 K
- Materiale: acciaio inossidabile
- Sigillato ermeticamente
- Alto segnale di uscita fino a >4 mV/V
- Disponibile con TEDS in opzione
- 2304 differenti opzioni di configurazione
- Classe di precisione: 0,03
- Versione a doppio ponte in opzione
Sensore della forza di compressione C10: massima precisione con grande flessibilità
I sensori C10 sono trasduttori della forza di compressione con simmetria radiale basati su speciali estensimetri che compensano la dipendenza dalla temperatura del modulo di elasticità longitudinale del corpo di misura. Pertanto, gli elementi di compensazione del coefficiente termico della sensibilità (TKC), necessari per i sensori dI forza tradizionali, possono essere omessi nel C10 senza perdere precisione. Gli estensimetri sono più sensibili di quelli standard e producono un’uscita nominale di oltre 4mV/V per tutte le versioni in acciaio del sensore. La serie C10 è un punto di riferimento per quanto riguarda la precisione, realizzato in materiale inossidabile e con diverse opzioni di configurazione disponibili agli attuali prezzi di mercato.
- Classe di precisione HBM: 0,02... 0,05
- Capacità: da 2,5 kN a 1 MN
Maggiore precisione
- Migliorie tecniche (rivisitazione del prodotto nel 2020)*
- TC0 di soli 75 ppm/10K
- Minima non linearità, ridotta isteresi ed eccellente ripetibilità (0,025%)
- Elevato segnale di uscita, superiore a 4 mV/V (da 25 kN di capacità)
- Alta risoluzione con un elevato livello di amplificazione
Utilizzo adattabile
- Materiale antiruggine
- Grado di protezione IP68 (con opzione per cavo)
- Non soggetto a interferenze da forze laterali e applicazioni di carichi eccentrici
- Resistente alle vibrazioni
- Approvato CEM
Affidabile in condizioni ambientali difficili, anche con campi elettromagnetici.
Configurazione flessibile
- opzioni di configurazione flessibili
- Oltre 2500 combinazioni disponibili con brevi tempi di consegna
- Diverse opzioni per connettore e cavo, TEDS, versioni in doppio ponte disponibili, ecc.
- Accessori disponibili separatamente: punterie, cavi di collegamento, servizi di taratura
I sensori possono essere adattati al compito di misura; le soluzioni plug and play fanno risparmiare tempo e riducono la probabilità di errori di installazione.
*Sensore della forza di compressione C10 con prestazioni migliorate:
Copre una vasta gamma di misurazioni con un sensore più affidabile allo stesso prezzo
Grazie alle recenti migliorie tecniche, il sensore della forza di compressione C10 ora consente risultati molto più affidabili, soprattutto nell’intervallo di forza più basso. Questo significa che la stessa cella di carico può essere usata per un intervallo di misura più ampio, per cui si trasforma in una soluzione facile, flessibile ed economica.
Fai clic sulle schede per visualizzare le caratteristiche migliorate per diverse capacità (errore di linearità, isteresi, scorrimento). Alcune caratteristiche sono state migliorate con un fattore 2.
Disegni CAD
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
C10 CAD step files | ||
C10 Accessories CAD step files |
Accessori
Ampia gamma di accessori: scoprite i dettagli sulle schede tecniche.
Bibliografia sul prodotto
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
C10 - Caractéristiques techniques | French | |||
C10 - Data Sheet | English | |||
C10 - Datenblatt | German | |||
C10 - Prospetto dati | Italian | |||
C10 - データシート | Japanese | |||
C10 - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
C10 - Istruzioni di montaggio | French, English, German, Italian | |||
Accessori | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||