Approfitta dei vantaggi offerti dai certificati di taratura con minima incertezza di misura, tracciabile direttamente secondo lo standard nazionale.
Taratura della forza con HBM: da 2,5 N a 5 MN
Il laboratorio di taratura HBM offre diversi vantaggi nella taratura del trasduttore di forza:
- Taratura della forza di trazione e compressione nell’intervallo da 2,5 N a 5 MN - un intervallo estremamente ampio. HBM ha l’unico laboratorio di taratura privato al mondo in grado di offrire questo servizio
- Taratura di catene di misura complete (anche di prodotti di terzi) - senza costi aggiuntivi per l’utente
- Decenni di esperienza (dal 1977) nella taratura di trasduttori di forza, sensori di forza e catene di misurazione della forza
- Dalla taratura conveniente dei sensori industriali allo standard di trasferimento che risponde alle maggiori esigenze
Tracciabili
- Certificazione ISO 17025
- Tracciabilità diretta presso l’Istituto nazionale tedesco di metrologia (PTB)
- Valutazione periodica del laboratorio di taratura da parte di esperti indipendenti

Precisi
- Le macchine di taratura hanno un’incertezza di misura minima (nei laboratori di taratura non statali)
- Macchine con carico permanente (i sensori vengono caricati con pesi nel campo gravitazionale terrestre) fino a 240 kN: straordinario per un laboratorio di taratura privato
- Precisione della macchina fino a 0,005% con carico di compressione oppure 0,008% con carico di trazione
- Competenza fino a 5 MN per il carico di trazione e di compressione

Ottimizza la valutazione dell’incertezza di misura con le reali caratteristiche del trasduttore anziché le specifiche sulla scheda tecnica.
Secondo le proprie esigenze
Scelta di diversi standard di taratura:
- ISO 376
- DAkkS-DKD-R 3-3
- Taratura di campioni di lavoro

Catena di misura o sensore? ISO 376 per rispondere alle più alte esigenze oppure DAkkS-DKD-R 3-3? La scelta è vostra. Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
Guida alla scelta: la taratura giusta per le vostre esigenze
Se volete sapere tutto sul vostro sensore:
Il sensore è misurato su tre posizioni di montaggio variabili. Ciò significa che: il sensore è ruotato di 120° nella macchina in ogni caso - ovvero, il trasduttore di forza deve essere montato e smontato tre volte.
Le seguenti caratteristiche sono state ottenute dalla taratura ISO 376 e specificate nel certificato di taratura:
- Segnale di uscita preciso per ogni fase di taratura
- Valori dell’isteresi per ogni fase di taratura
- Ripetibilità e riproducibilità di una posizione di montaggio e per posizioni di montaggio mutevoli per ciascuna fase di taratura
- Comportamento di avanzamento lento
- Ritorno allo zero
- Errore di interpolazione (deviazione potenziale del valore misurato dall’ultima approssimazione ai quadrati).
Inoltre, il certificato di taratura specifica l’incertezza di misura secondo ISO 376, ad es. per la serie di forze ascendenti e discendenti.
HBM fornisce ulteriori informazioni, come l’incertezza di misura, compreso l’effetto dell’isteresi, come servizio speciale senza costi aggiuntivi. Questo va ben oltre i requisiti della norma.
Questa taratura è la prova che il sensore di forza è un’apparecchiatura di misura tracciabile (come richiesto da ISO 9001).
Migliore rapporto prezzo-prestazione con tracciabilità garantita
La taratura tramite DAkkS-DKD-R 3-3 richiede la misurazione in un’unica posizione di montaggio (diversamente da ISO 376). Da questa taratura si ottengono le seguenti caratteristiche del sensore, che sono specificate nel certificato di taratura:
- Segnale di uscita preciso per ogni fase di taratura
- Valori dell’isteresi (errore di reversibilità) per ogni fase di taratura
- Ritorno allo zero
- Errore di linearità (deviazione potenziale del valore misurato dall’ultima approssimazione lineare).
Inoltre, il certificato di taratura specifica l’incertezza di misura. I dati sulla ripetibilità necessaria e sulla riproducibilità si basano sui valori statistici derivanti da tarature dello stesso tipo. Oltre ai prodotti HBM, il database comprende molti sensori di terze parti.
Questa taratura è la prova che il sensore di forza è un’apparecchiatura di misura tracciabile (come richiesto da ISO 9001).
Valutazione della conformità: nel caso un sensore di forza fosse al di fuori delle specifiche della scheda tecnica, HBM lo segnalerà.
HBM offre una taratura di campioni di lavoro con fasi di carico selezionabili individualmente.
Da questa taratura si ottengono le seguenti caratteristiche del sensore, che sono specificate nel certificato di taratura:
- Segnale di uscita preciso per ogni fase di taratura
- Valori di isteresi (errore di reversibilità)
- Errore di linearità (deviazione potenziale del valore misurato dall’ultima approssimazione lineare).
La nostra raccomandazione: raccomandiamo la taratura conforme a DAkkS-DKD-R 3-3, in quanto a parità di costo, fornisce maggiori informazioni sul sensore di forza rispetto alla taratura di campioni di lavoro. Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

Macchina per taratura della forza 200 N
- • 2,5 N - 200 N
per DAkkS e la taratura di campioni di lavoro.
Migliore incertezza possibile:
- Forza di compressione: 2,5 N - 200 N ± 0,005% del valore misurato
- Forza di trazione: 2,5 N - 200 N ± 0,008 % del valore misurato
Incrementi: 2.5; 5; 7.5; 10; 12.5; 15; 17.5; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180;200 N.

Macchina per taratura della forza 2,5 kN
50 N - 2,5 kN
per DAkkS e taratura di campioni di lavoro.
Migliore incertezza possibile:
- Forza di compressione: 50 N - 2,5 kN ± 0,005 % del valore misurato
- Forza di trazione: 50 N - 2,5 kN ± 0,008 % del valore misurato
Incrementi: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900 N; 1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.5 kN

Macchina per taratura della forza 25 kN
0,5 kN - 25 kN
per DAkkS e taratura di campioni di lavoro.
Migliore incertezza possibile:
- Forza di compressione: 0,5 kN - 25 kN ± 0,005 % del valore misurato
- Forza di trazione: 0,5 kN - 25 kN: ± 0,008 % del valore misurato
Incrementi: 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 kN

Macchina di taratura forza da 240 kN
5 kN - 240 kN
per taratura DAkkS e taratura working standard (di fabbrica).
Miglior incertezza possibile:
Forza in compressione e trazione: 5 kN - 240 kN ± 0,01 % del valore misurato
Gradini: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240 kN

Macchina di taratura forza da 1 MN
50 kN - 1 MN
per taratura DAkkS e taratura working standard (di fabbrica).
Miglior incertezza possibile:
Forza in compressione: 50 kN - 1 MN ± 0,01 % del valore misurato
Forza in trazione: 50 kN - 600 kN: ± 0,02 % del valore misurato
Gradini: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800 kN; 1 MN

Macchina di taratura forza da 5 MN
100 kN - 5 MN
per taratura DAkkS e taratura working standard (di fabbrica).
Miglior incertezza possibile:
Forza in compressione e trazione: 100 kN - 5 MN ± 0,02 % del valore misurato
Gradini: da 100 kN fino a 5 MN (in gradini di 25 kN)

Facsimile Certificati di Taratura HBM
Desiderate dare un occhiata ai nostri certificati di taratura? I facsimile dei certificati di taratura per tutte le grandezze di misura coperte dal laboratorio di taratura HBM si possono scaricare da questa pagina. I facsimile dei certificati di taratura sono disponibili in formato PDF.