Economía: la alta precisión a lo largo de un amplio rango de medida reduce el número de sensores necesarios. Y, cuando este sensor se emplea en aplicaciones de producción, reduce el número de artículos que se rechazan.
Sensor de fuerza de compresión C10: máxima precisión y flexibilidad sobresaliente
Los sensores C10 son transductores de fuerza de compresión con simetría radial. Utilizan galgas extensométricas especiales capaces de compensar la dependencia con la temperatura del módulo de elasticidad del cuerpo de medición. En consecuencia, es posible omitir sin pérdida alguna de exactitud los elementos de compensación del coeficiente de temperatura de la sensibilidad (TCS), que son imprescindibles en los sensores de fuerza convencionales. Las galgas extensométricas utilizadas son más sensibles que las estándar y generan una salida nominal superior a 4mV/V, para todas las versiones en acero de este sensor. La serie C10 es toda una referencia del mercado en cuanto a precisión. Está integrada por sensores fabricados en materiales resistentes a la corrosión y se encuentra disponible en distintas opciones de configuración.
- Clase de precisión HBM: 0,02... 0,05
- Fuerza nominal: de 2,5 kN a 1 MN
Precisión mejorada
- Mejoras técnicas (puesta al día del producto en 2020)*.
- TC0 de tan solo 75 ppm/10K.
- No linealidad reducida, baja histéresis y excelente reproducibilidad (0,025%).
- Potente señal de salida, superior a 4 mV/V (a partir de fuerzas nominales de 25 kN).
- Alta resolución.
Adaptabilidad
- Construcción en materiales resistentes a la corrosión.
- Grado de protección IP68 (con la opción con cable).
- No se ve afectado por las fuerzas laterales ni por la introducción de cargas excéntricas.
- Resistente a las vibraciones.
- Homologación EMC.
Resulta fiable en condiciones ambientales difíciles, incluso en presencia de campos electromagnéticos.
Configuración flexible
- Opciones de configuración flexibles.
- Disponibles más de 2500 combinaciones con plazos de entrega cortos.
- Distintas opciones de cable y conector, TEDS, versiones de doble puente, etc.
- Accesorios disponibles por separado: piezas de aplicación de fuerza, cables de conexión, servicios de calibración, etc.
Los sensores pueden adaptarse a la tarea de medida. Además, las soluciones plug & play de HBM ahorran tiempo y reducen la probabilidad de que se produzcan errores de instalación.
*Sensor de fuerza de compresión C10 con prestaciones ampliadas:
Un sensor más fiable y con un rango de medida más amplio... ¡por el mismo precio!
El sensor de fuerza de compresión C10 ha incorporado las últimas mejoras técnicas. Ahora proporciona resultados mucho más fiables, especialmente cuando se miden fuerzas pequeñas. Como consecuencia, se puede utilizar la misma célula de carga en un rango de medida más amplio, lo que la convierte en una solución más cómoda, flexible y económica.
Pulse en las pestañas siguientes para consultar las características mejoradas, para cada fuerza nominal (error de linealidad, histéresis, fluencia). Algunas características han mejorado en un factor de 2.
Ejemplo de cálculo:
- Tiempo de medición: 30 minutos
- Variación de temperatura: 10 °C
Archivos CAD en 3D del sensor de fuerza C10
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
Archivos STEP CAD | ||
Archivos STEP CAD para accesorios |
Amplia gama de accesorios
Se encuentra disponible una completa variedad de accesorios para el sensor C10. Para más información, consulte la ficha técnica.
Documentación de producto C10
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
C10 - Caractéristiques techniques | French | |||
C10 - Data Sheet | English | |||
C10 - Datenblatt | German | |||
C10 - Prospetto dati | Italian | |||
C10 - データシート | Japanese | |||
C10 - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
C10 - Mounting Instructions | French, English, German, Italian | |||
Accesorios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||