Une vérification de la force mesurée F est réalisée par rapport à une tolérance supérieure et une tolérance inférieure (F_max et F_min). Deux tableaux de valeurs fournissent les valeurs de tolérance en fonction du déplacement mesuré s. La figure présente le tracé temps-force et le tracé déplacement-force d'une course sans violation des valeurs de tolérance.
Vérification de la force à l'aide d'une bande de tolérance avec PMX
Lors d'une course avec mesure de force et de déplacement, un contrôle de la force par rapport à une bande de tolérance est réalisé en continu. Les limites de tolérance sont définies en fonction du déplacement. Un compteur compteles violations de tolérance et une sortie numérique signale lorsque l'état du compteur est supérieur à zéro. L'état du compteur est effacé automatiquement en début de chaque course.
(Les blocs fonctionnels nécessaires sont disponibles à partir de la version de firmware 1.34.)
Procédure
Le tableau de la ligne de tolérance supérieure a 5 points d'appui. Les valeurs x correspondent au déplacement en mm, les valeurs y à la limite de tolérance de laforce en N.
Conseil: Les points d'appui ayant des valeurs x identiques sont à l'origine d'un saut sur la courbe caractéristique, ici au niveau de x3=x4=13.
Mention légale
Ces exemples sont uniquement disponibles à titre d'illustration. Ils ne font l'objet ni d'un droit à la garantie ni d'un droit de recours à la garantie.