Accouplements de précision pour capteurs de couple HBM

Les accouplements pour capteurs de couple sont des accessoires très importants. Le couplemètre est un appareil de mesure extrêmement précis qui doit présenter une incertitude de mesure la plus faible possible. Mais pour cela, certaines conditions doivent être respectées. L’une de ces conditions est de réduire au maximum les charges parasites pouvant agir sur le capteur. Beaucoup d’entre elles proviennent du montage et des liaisons mécaniques.  

La principale fonction des accouplements est de compenser les effets mécaniques

Dans la pratique et dans de très nombreuses applications, il se produit très souvent des effets mécaniques parasites. Ils sont essentiellement induits par les jeux présents dans les liaisons mécaniques mais ils proviennent également de phénomènes extérieurs comme par exemple la température, causes qui ne permettent pas d’éliminer complètement ces effets parasites :

  • Efforts axiaux
  • Efforts radiaux
  • Désalignements angulaires

Dans la vidéo, vous pouvez voir un exemple d’application avec un double accouplement et son rôle vis à vis du capteur de couple.

Nous recommandons les fournisseurs :

Outil de configuration Online pour le choix des accouplements mayr

L'outil de configuration enligne pour trouver l’accouplement de précision mayr approprié à votre capteur de couple HBM vous permet de choisir facilement le bon modèle répondant à vos besoins et de commander le produit d’origine.

Outil de configuration mayr

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes. Mayr Torque Couplings

Find the right coupling for your HBM torque transducer at mayr.com