Le client a voulu un système d’acquisition de données qui puisse être utilisé à la fois de manière répartie mais aussi centralisée. Le système doit être portatif, compact et robuste pour être parfaitement adapté aux essais de véhicule soumis à des conditions d’utilisation sévères. L’appareil doit assurer aussi l’alimentation de capteurs de pressions et acquérir des signaux variés. Durant les essais, les ingénieurs doivent pouvoir mesurer des déformations, températures, pressions, rotations et vibrations de la boite de vitesse des locomotives.
SomatXR est utilisé pour tester les locomotives électriques
Notre client, principal fabricant delocomotives électriques en Chine a été proclamé par l’état chinois Entreprise de véhicules pour le transport en commun. La majorité des produits fournis sont des locomotives électriques et des véhicules de transport en commun. Par ailleurs, l’entreprise étend également ses activités dans l’ingénierie de véhicules ferroviaires, les appareillages électriques et les systèmes de freinage. Son centre d'essai est spécialisé dans les tests de toutes les pièces d’une locomotive électrique incluant le transformateur de puissance, le moteur électrique, la boîte de vitesses, le châssis etc.
Conditions requises pour le système d’acquisition de données

Solution HBM
Pour répondre à différents besoins, nous avons recommandé notre système DAQ durci SomatXR. Le SomatXR est un système d’acquisition de données très puissant et particulièrement approprié à un usage en environnements extrêmement sévères. Les divers modules permettent de travailler dans une large plage de température ambiante et sont très bien protégés contre l'humidité, les poussières, les chocs et les vibrations.
Le système est équipé d’une interface Web pour faciliter le fonctionnement sans nécessiter l’installation d’un logiciel. L’opérateur peut facilement et rapidement paramétrer les différentes voies, de surveiller les mesures et visualiser les données mesurées à distance. Au total, nous avons offert dix modules différents et les accessoires nécessaires.
Pourquoi avoir préféré HBM
Notre client a choisi la série SomatXR pour plusieurs raisons : le système est flexible, extensible et distribuable. Ce système de mesure peut recevoir directement les capteurs IEPE et mesurer des tensions. Après une phase de test, le client a été pleinement convaincu par la solution HBM notamment par sa facilité d'utilisation, son universalité et sa fiabilité.
* = Precision Time Protocol Version 2