T40HS : Réduction de l’incertitude de mesure dans les applications à grande vitesse

Le T40HS est un capteur de couple particulièrement compact permettant de réaliser une certaine économie dans les applications à grandes vitesses jusqu'à 45.000 tr/mn. Le couplemètre T40HS se caractérise par un faible encombrement (longueur courte), une grande raideur et une très grande précision. Quand il s’agit de tester des systèmes de propulsion tournant à de grandes vitesses, de tester des turbines ou  des actionneurs réglables, d’équiper des bancs d’essais de transmissions ou bien encore de déterminer le rendement d’une boite de vitesse, la précision les atouts du T40HS vous garantissent une faible incertitude sur les mesures.

Grâce à son corps d’épreuve titane, ce capteur à grande vitesse dispose d’un moment d’inertie très faible. Cela a comme conséquence un couple bas pendant l'accélération et réduit les charges de flexion. Vous pouvez ainsi augmenter par exemple la vie de vos systèmes de propulsion grâce à l’extrême fiabilité de ce couplemètre.

  • Classe d'exactitude HBM : 0.05
  • Vitesse de rotation : jusqu'à 45.000 tr/mn
  • Couples nominaux: 100 Nm à 3 kNm

Précis

  • Classe d'exactitude : 0.05
  • Non-linéarité minimale, faible hystérésis et excellente répétabilité
  • TC0 seulement de 0.05 % /10 K

Garantie de haute précision dans de larges plages de mesure. L'incertitude de mesure minimale permet d'obtenir des résultats fiables et assure ainsi un contrôle de fin de ligne précis de la production.

Robuste

  • Capteur compact
  • Grande rigidité
  • Moment d'inertie faible
  • Vitesse de rotation jusqu’à 45.000 tr/mn
  • Corps d’épreuve en titane et particulièrement léger
  • Conformité CEM, FCC et IC

En raison d’un corps léger en titane, le capteur de couple a un moment d’inertie faible. Cela permet d’avoir un couple bas pendant l'accélération et réduit ainsi les charges sur les paliers. Vous augmentez ainsi la durée de vie de votre système.

Fiable

  • Installation simple
  • Fiabilité éprouvée et stabilité mécanique
  • Autorisations réglementaires accordées
  • Sortie redondante disponible en option
  • Design disponible en fonction du client

Fiable même dans des conditions d’utilisation en dynamique et extrêmement sévères comme avec des interférences électromagnétiques. Développé selon les normes en vigueur.

Produits concernés

Étalonnage de couple
HBM délivre des certificats d'étalonnage pour les capteurs de couple et couplemètre selon la norme DKD-R-3 ou ISO10012 de 200Nm à 300kNm
QuantumX MX460B : Mesures de Fréquence
L'amplificateur MX460B est équipé de 4 voies de mesure de fréquence destinées aux mesures de couple et de vitesse
Analyseur de Puissance
Essais des machines électriques avec acquisition et analyse des données en mesurant la puissance, le rendement et cartographie des moteurs.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente