Avantage lié à la maturité du capteur U2B et la technologie longue durée.
Capteur de force U2B : un capteur de force de compression et de traction testé et éprouvé
Le capteur de force éprouvé U2B est un transducteur à diaphragme particulièrement adapté aux mesures rapides. Il est doté d'une compensation du moment de flexion, pour garantir des résultats fiables même en cas de forces de flexion ou latérales dans l’application. En tant que capteur à jauge de contrainte, l’U2B mesure à la fois les forces statiques et dynamiques.
La série U2B a par ailleurs été améliorée : outre les configurations habituelles, le capteur est désormais disponible avec amplificateur intégré doté d’une sortie en courant ou en tension. Les dimensions restent inchangées.
- classe de précision HBM : Jusque 0,1 (0,5 kN : 0,2)
- Capacités : 0,5 kN à 200 kN
Axé sur la pratique
- Haut niveau de protection (IP67) et acier inoxydable
- Soumis à des essais de chocs et CEM, conformément aux directives internationales
- Les versions avec et sans électronique présentent le même format compact
Adaptatif et rentable
- Possibilité de configuration avec connecteurs, TEDS et différentes longueurs de câbles
- Disponible avec un amplificateur de mesure intégré ; dans ce cas, étalonné comme une chaîne de mesure
- Qualité durable, design éprouvé
Économies : capteur configuré par HBK, connecteur et mesure au point d’utilisation ! Maintenant aussi disponible avec amplificateur de mesure intégré.
Déplacement limité et excellente dynamique
- Faible déformation en charge
- Sa grande rigidité garantit un excellent comportement dynamique
- Capteur rapide pour processus rapides - aussi disponible avec électronique intégrée
Accomplissement des mesures tant statiques que dynamiques à l’aide du capteur U2B.
Nouveau : U2B avec amplificateur intégré disponible en option
Le capteur de force U2B est désormais disponible en option avec sortie en courant ou en tension, ce qui, toutefois, n’influence ni sa dynamique, ni ses propriétés métrologiques
L’amplificateur est adapté au capteur. Les avantages sont les suivants :
Rapide | Avec une bande passante de 2 kHz, les amplificateurs conviennent aussi parfaitement aux processus rapides. | |
Fiable | Le capteur actif répond aux mêmes exigences strictes que la version sans amplificateur en matière de résistance aux chocs et aux vibrations. | |
Conditions ambiantes | L'amplificateur est robuste, quel que soit le domaine d’application, et se prête parfaitement aux applications industrielles grâce à son indice de protection IP67 et à l'emploi de matériaux exclusivement inoxydables. | |
Étalonnage | L'amplificateur convertit le signal de force (N) en un signal de courant ou de tension (mA ou V). Des certificats d'étalonnage conformes à la norme DKD R3-3 ou ISO376 sont également disponibles pour le capteur de force U2B avec amplificateur de mesure. | |
Précision | Les deux versions, avec ou sans amplificateur intégré, présentent la même classe de précision. |
U2B fichiers step CAD
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
Fichiers CAD | ||
Fichiers CAD pour les accessoires |
Large gamme d'accessoires
- Pièces de poussée
Plus d'informations dans la fiche technique.
Littérature relative aux produits
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | Français | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | German | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
U2B - Notice de montage | German, Français, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U2B - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||