U2 new test page U2 new test page | HBM

Sensore di forza U2B: sensore collaudato e testato per la forza di trazione e compressione

Il sensore di forza U2B collaudato è un trasduttore a diaframma e, pertanto, particolarmente adatto a misurazioni veloci. Il sensore ha una compensazione del momento in flessione in grado di garantire di raggiungere risultati affidabili anche se l’applicazione è soggetta a forze in flessione o laterali. In qualità di sensore con estensimetro, U2B misura le forze statiche e dinamiche. 

La serie U2B è stata ulteriormente migliorata: oltre alle configurazioni già note, il sensore ora è disponibile con un amplificatore integrato con tensione o corrente di uscita. Le dimensioni rimangono invariate.

  • Classe di precisione HBM: Fino a 0.1 (0.5 kN: 0.2)
  • Capacità: da 0.5 kN a 200 kN

Orientato alla pratica

  • Alto grado di protezione (IP67) e acciaio inox
  • Testato contro gli urti e CEM in conformità con le norme internazionali
  • Le versioni con e senza elettronica hanno le stesse dimensioni compatte

Approfitta della maturità e della tecnologia ormai collaudata di U2B.

Adattabile e conveniente

  • Configurabile con connettori, TEDS e cavi di diverse lunghezze
  • Disponibile con amplificatore di misura integrato, in questo caso, viene tarato come catena di misura
  • Qualità duratura, design collaudato

Risparmio sui costi: configurazione del sensore da parte di HBK, connetti e misura direttamente nel punto di utilizzo! Ora disponibile anche con amplificatore di misura integrato.

Ridotto spostamento, dinamica eccellente

  • Ridotta deformazione sotto carico
  • Elevata rigidità che garantisce un comportamento dinamico eccellente
  • Sensore rapido per processi veloci – anche con elettronica integrata

Esegui i compiti di misura sia statici che dinamici, con U2B.

Novità: U2B disponibile come optional anche con amplificatore integrato

U2B ora è disponibile come optional con corrente o tensione di uscita, che non incide sulla sua dinamica né sulle proprietà metrologiche

L’amplificatore è abbinato al sensore. I vantaggi sono evidenti:

VeloceCon una larghezza di banda di 2 kHz, gli amplificatori sono anche ideali per processi rapidi.
AffidabileIl sensore attivo risponde agli stessi rigidi requisiti di resistenza agli urti e alle vibrazioni della versione senza amplificatore.
Condizioni ambienteL’amplificatore è robusto in tutti i campi di applicazione ed è perfetto per le applicazioni industriali grazie al suo grado di protezione IP67 e l’uso esclusivo di materiali in acciaio inox.
TaraturaL’amplificatore converte il segnale di forza (N) in un segnale di corrente o tensione (mA o V). Sono disponibili anche certificati di taratura in conformità con DKD R3-3 o ISO376 per U2B con amplificatore di misura.
PrecisioneLe due versioni, con e senza amplificatore integrato, hanno la stessa classe di precisione. 

Documentazione del prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
U2B - Caractéristiques techniques French
U2B - Data Sheet English
U2B - Datenblatt German
U2B - Prospetto dati Italian
Brochures
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Manuali d’istruzione
U2B - Istruzioni per il montaggio German, French, English, Italian
Declaration of Conformity
U2B - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua