- Cavo PUR (senza alogeni) con connettore M12
- Per celle di carico digitali
- Grado di protezione IP67 con alta resistenza a oli e sostanze chimiche
- Temperature nominali -20°C ... +80°C
- 8 numero di nuclei
Codice articolo:
- 1-KAB165-3 (versione 3 m)
- 1-KAB165-6 (versione 6 m)
- 1-KAB165-12 (versione 12 m)