- Battuta anti-sovraccarico integrata, cella incapsulata
- Installazione compatibile con lo standard industriale cella di carico SP-4
- Custodia di acciaio inossidabile con protezione IP68 / IP69K
- Forza nominale 10 kg e 20 kg
- Facile da pulire ('easy to clean')
Prima mondiale: celle di carico HBM asettiche e igieniche
Le celle di carico sono gli elementi base dei processi di pesatura, di misurazione e di riempimento. Le celle di carico asettiche PW25 ePW27 permettono l'integrazione della moderna tecnologia di pesatura nei processi di produzione asettici od igienici. L'efficienza di produzione viene incrementata dai più brevi tempi di pulizia e dal minimo tempo di fermata degli impianti.
PW25 - Cella di carico 'easy-to-clean' (facile da pulire)
PW27 - Cella di carico igienica
- Certificata EHEDG
- Progettata per gli aspetti igienici
- Struttura igienica per la massima sicurezza
- Adatta per ambienti umidi ed aggressivi
- Custodia di acciaio inossidabile con protezione IP68 / IP69K
- Carico nominale 10 kg e 20 kg
- Facile da pulire (easy to clean)