Modulo CAN per Bus Veicoli
Il modulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) condiziona i parametri della rete CAN per veicoli, per misurare sincronicamente con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.
Somat ELDIO - Somat eDAQlite - Layer Ingressi / Uscite Digitali
Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.
Il Somat eDAQlite Digital Input/Output Layer (ELDIO) è un layer estremamente versatile per misurare ingressi/uscite digitali, contaimpulsi, decodificatori di quadratura, bus veicoli e GPS. Lo ELDIO offre otto canali utilizzabili come ingressi/uscite digitali, con quattro canali addizionali per ingressi ad ampio campo.
Nei canali digitali sono integrati sei contaimpulsi. Un layer può supportare anche fino a due interfaccia bus veicoli indipendenti, mediante l'impiego dei Moduli SMART Bus Veicoli.
La porta di comunicazione GPS è progettata per operare con i dispositivi Somat GPS.
Dimensioni (l x h x p): 180 x 20 x 140 mm
Peso: 0,42 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: (6) Prese a baionetta Somat M8
Ingressi/Uscite Digitali
Numero di Ingressi: 8
Campi di Tensione:Stato Stazionario: da -0,2 a +45 V=
Transitori a Breve Termine: da -0,4 a +100 V=Alimentazione Trasduttore: 5 V o 12 V @1 A
Precisione Tensione di Soglia: ± 20 mV
Le tensioni di commutazione soglia sono programmabili.Ingressi Digitali a Largo Campo
Numero di Ingressi: 4
Campi di Tensione:Stato Stazionario: da -45 a +45 V=
Transitori a Breve Termine: da -100 a +100 V=Alimentazione Trasduttore: 5 V o 12 V @1 A
Precisione Tensione di Soglia: ± 20 mV
Le tensioni di commutazione soglia sono programmabili.Contatori di Impulsi
Numero di Ingressi: 6
Modi Contaimpulsi: Ampiezza Periodo Impulso, Impulso su Periodo, Cadenza Impulso e Decodificatore di Quadratura
Cadenza Impulso e Quadratura: Conteggio Impulsi Fianco in Salita per Impulsi da 1 MHz. La massima Cadenza Impulsi è oltre 4 miliardi.
Ampiezza Periodo Impulso e Impulso su Periodo: Misurati usando clock da 5 MHz (risoluzione di 200 ns)
Min. Misurazione di Frequenza Possibile: 0,0012 Hz
(3) Cavi Trasduttore Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)
Il Somat GPS Receiver (EGPS-5HZ) è un GPS commerciale abilitato WAAS con cadenza di aggiornamento di 5 Hz. Il ricevitore rintraccia ed utilizza continuamente fino a 12 satelliti per calcolare ed aggiornare la posizione. I canali disponibili comprendono Latitudine, Longitudine, Altitudine, Velocità in m/s, Velocità in MPH, Velocità in nodi, Direzione, Anno, Mese, Giorno, Ore, Minuti, Secondi, Nanosecondi e Numero di Satelliti.
Codice Numero Parte (No. Cat.)
Per identificare la configurazione del layer si usa il seguente schema numerico.
ELDIO - X
eDAQ Layer ELDIO
Opzioni
B = Layer Base
5HZGPS = Ricevitore GPS da 5 Hz

Il modulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) condiziona i parametri della rete CAN per veicoli, per misurare sincronicamente con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Il SoMat GPS Receiver (EGPS-5HZ) è un ricevitore commerciale abilitato WAAS, con cadenza di aggiornamento di 5 Hz.

Il modulo SoMat J1708 Vehicle Bus Module (EVBM-J1708) condiziona i parametri della rete per veicoli J1708, per sicronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Il SoMat Pulse Conditioning Module (EPCM) è ideale per trasduttori del tipo rilevatore magnetico.

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard 120 / 240 V∼.
Cliccate qui per scaricare i file di software per Somat eDAQlite