Sistema di amplificazione CANHEAD | Sistema DAQ Sistema di amplificazione CANHEAD | Sistema DAQ | HBM

Sistema di amplificatori CANHEAD: come acquisire fino a 20.000 canali

Il sistema di amplificatori CANHEAD acquisisce i dati di misurazioni statiche e quasi statiche ed è quindi la soluzione ideale per il monitoraggio a lungo termine, le prove a fatica e le prove strutturali statiche, ad esempio, nel settore aerospaziale e in quello dell’edilizia. Il sistema di acquisizione dati viene installato nei pressi dei punti di misura, il che riduce in maniera significativa i costi di cablaggio, il materiale e i costi di installazione. CANHEAD, in combinazione con il sistema di amplificatori MGCplus come dispositivo master della comunicazione e il software di acquisizione catman di HBM, costituisce una soluzione perfetta per l’acquisizione e l’analisi dei dati con un numero di canali medio e alto.

  • Classe di precisione HBM: 0.1
  • Canali per modulo di amplificatori: 10
  • Canali che possono essere acquisiti simultaneamente: fino a 20.000

Adattabile

  • Sono disponibili diversi moduli base per estensimetri singoli, in configurazione half bridge o full bridge, e per tensioni diverse
  • Gli estensimetri singoli possono essere utilizzati in configurazioni a tre o quattro cavi
  • Modulo di amplificatori plug-in universale

Misurazioni flessibili – pronto a tutto

Affidabile

  • La tecnologia con frequenza portante (600 Hz) garantisce misurazioni anti-rumore
  • Canale per la compensazione della temperatura separato per misurazioni con singoli estensimetri
  • Compatibilità T-ID e TEDS per una maggiore facilità di identificazione e dimensionamento del sensore

Misurazioni senza problemi – facile da usare

Distribuibile

  • Fino a 12 moduli CANHEAD per ogni scheda plug-in MGCplus
  • Un cavo unico per alimentazione e dati – “True Daisy Chain”
  • Sviluppato per l’installazione nei pressi dei punti di misura
  • Moduli leggeri (circa 700 g)

Facilità di misurazione – nessun rischio di aggrovigliamento di cavi

"Convincente"

"IABG ha deciso di utilizzare CANHEAD per le prove a fatica di A380, poiché l’acquisizione di misurazioni distribuita presenta notevoli vantaggi per le strutture di grandi dimensioni. Dovendo gestire 7.000 punti di misura con estensimetri, l’offerta di costi e tempi di installazione ridotti, maggiore immunità alle interferenze e facilità di espansione dei moduli ci ha convinto a provare".

Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germania

Download the CAD step files for this product!
CANHEAD CAD step files

Documentazione sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
CANHEAD - Data Sheet English
CANHEAD - Datenblatt German
Brochures
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
Manuali operativi
CANHEAD - Operating Manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
CANHEAD - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Altro
1-CANHEAD-M12 - Information English, German
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.