L'amplificatore di misura SCOUT55 è adatto a rilevare ed elaborare valori di misura provenienti da trasduttori passivi. Si possono collegare i seguenti trasduttori:
- Estensimetri a mezzo e ponte intero
- Induttivi a mezzo e ponte intero
- Trasduttori piezoresistivi e potenziometrici
- LVDT
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
SCOUT55 - Caractéristiques techniques | French | |||
SCOUT55 - Data Sheet | English | |||
SCOUT55 - Datenblatt | German | |||
SCOUT55 - Prospetto dati | Italian | |||
SCOUT55 - データシート | Japanese | |||
Manuali operativi | ||||
SCOUT55 - Bedienungsanleitung | German | |||
SCOUT55 - Description d'interface | French | |||
SCOUT55 - Interface Description | English | |||
SCOUT55 - Manual de empleo | Spanish | |||
SCOUT55 - Manuale di istruzione | Italian | |||
SCOUT55 - Manuel d'emploi | French | |||
SCOUT55 - Operating Manual | English | |||
SCOUT55 - Schnittstellenbeschreibung | German | |||
SCOUT55 - 取扱説明書 | Japanese | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
SCOUT55 - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
SCOUT55 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Software | ||||
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Date: 09/2008 | Version: 2.2 | Size: 40 MB | Multi lingua | |||