Risultati di misura precisi, grazie alla tecnologia basata su estensimetri collaudata
I trasduttori di pressione P3MB e P3MBP: estremamente precisi, anche in caso di misurazioni dinamiche
I trasduttori di pressione P3MB e P3MBP misurano la pressione di liquidi e gas in maniera esatta fino alla classe di precisione 0.1 e sono quindi adatti a compiti di misurazione sia statici che altamente dinamici. Sono stati testati in centinaia di occasioni nei più svariati campi di applicazione, dai banchi di prova di trasmissione, alle pompe a iniezione diesel, alle misurazioni della pressione dell’olio e alle applicazioni idrauliche. Grazie a una tecnologia collaudata basata su estensimetri, P3MB e P3MBP restituiscono risultati di misura esatti e affidabili anche per compiti di misurazione dinamici con un numero elevato di cicli di carico.
Il corpo di misurazione in acciaio resistente alla corrosione è costituito da un unico pezzo e il trasduttore di pressione è quindi resistente anche in ambienti aggressivi. Grazie al grado di protezione IP67, resiste all’umidità e alla sporcizia in ambienti industriali. I trasduttori a pressione sono disponibili in nove intervalli di pressione nominali, da 10 a 3000 bar. I trasduttori del sensore P3MBP sono dotati di spine HS6P.
La serie è disponibile con un cavo montato in maniera permanente e, come optional, di una soluzione plug-and-play intuitiva con spina D15 e MS.
- Classe di precisione: fino a 0.1
- Pressione nominale: da 10 bar a 3000 bar
- Grado di protezione: IP67
Misurazioni esatte
- Classe di precisione 0.1
- Ripetibilità e riproducibilità ottime
- Stabile alla temperatura con valori pari a ±0.1% della pressione nominale nell’intervallo di temperatura nominale

Costruzione robusta
Corpo di misurazione in acciaio monolitico robusto
Resistente alla corrosione, anche in ambienti aggressivi e umidi
Intervallo di sovraccarico fino a 2,5 volte la pressione nominale
Resistente all’umidità e alla sporcizia nel lungo periodo, grazie al grado di protezione IP67

Robusto per applicazioni industriali con corpo di misura in acciaio solido e resistente alla corrosione
Molte opzioni disponibili
- Disponibile in nove intervalli di pressione nominali (10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 1000 bar, 2000 bar, 3000 bar)
- Ampio intervallo di temperatura di applicazione, da -40°C a +100°C
- Numerose opzioni di collegamento con cavi montati in maniera permanente e diversi tipi di spina (MS/D15/HS6P)
- Accessori e servizi aggiuntivi, compresa la taratura

Ampia gamma di applicazioni, grazie a una quantità elevata di intervalli di pressione nominale diversi
P3MB/ P3MBP - Bibliografia sul prodotto
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
P3MBP/ 2kb-PT100 - Prospetto | Italian | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Istruzioni per il montaggio | English, German, French, Italian | |||
Certificati | ||||
P3MB - EG-Baumusterprüfbescheinigung | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
P3 Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||