Scatola di giunzione VKK2R-8 Ex per il collegamento in parallelo di fino ad 8 celle di carico in ambienti potenzialmente esplosivi

     La scatola di giunzione VKK2R-8 Ex di acciaio inossidabile soddisfa i requisiti EMC per il collegamento in parallelo di fino ad 8 celle di carico ad ER in atmosfere potenzialmente esplosive.

Essa dispone di passacavi metrici EMC che, grazie al concetto di schermatura HBM, garantiscono la piena conformità alla norma EN 45501

La scatola di giunzione dispone di una rete interna di resistori approvata per l'uso in atmosfere deflagranti che garantisce l'affidabile ed estremamente precisa compensazione del carico d'angolo della bilancia. La compensazione si ottiene con i tre seguenti semplici passi: 

  • applicazione del carico d'angolo sulla bilancia,
  • lettura del valore di correzione dal diagramma,
  • attivazione dei resistori di bilanciamento.

La VKK2R-8 Ex ha i marchi II 2 G/D et II 3 G/D per l'impiego in atmosfere esplosive e viene fornita con il certificato di prova di tipo PTB 05 ATEX 2014 rilasciato dall'Istituto Nazionale di Metrologia Tedesco (PTB).

Questa scatola di giunzione si può impiegare nelle diverse Zone 1, 2, 21 e 22.

     

 

 

Caratteristiche Salienti

  • Certificato di prova tipo EC PTB05 ATEX 2014
  • Collegamento in parallelo di fino a 8 celle di carico per impiego in atmosfere potenzialmente esplosive 
  • Compensazione del carico d'angolo mediante rete di resistori integrata
  • Custodia di acciaio inossidabile 
  • Marcatura II 2 G EEx ia IIC T4  (per Zona 1)
  • Marcatura II 2 D IP65 T 80 °C  (per Zona 21)
  • Marcatura II 3 G EEx nA IIC T4 (per Zona 2)
  • Marcatura II 3 D IP65 T 80 °C  (per Zona 22)

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Japanese
German
Italian
German
Brochures
English
German
Manuali d’istruzione
English, German
Manuali operativi
Italian
Certificati
Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
Multi lingua

[Translate to Italiano:] ATEX 94/9/EC, 2014/34/EU

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
French, English, Spanish, German, Italian, Portuguese

VKK2R-8Ex

Russian, German, English
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

Numero di Catalogo

1-VKK2R-8EX

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati