Una Università spagnola sviluppa delle prove con apparecchiature HBM su travi di cemento rinforzato esternamente
Il team di ricerca strutturale della Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcellona, Spagna, ha sviluppato delle prove per determinare le sollecitazioni nelle travi di cemento da usare nelle costruzioni.
Le prove, per il cui sviluppo sono occorsi gli ultimi due anni, sono focalizzate sulle strutture dei laminati di fibra di carbonio impiegate per rinforzare esternamente le travi di cemento.
L'uso dei laminati di fibra di carbonio (CFRP) ha subito un aumento negli ultimi anni. Il CFRP è caratterizzato dalle sue fibre che corrono in una direzione in modo da fornire una struttura semirigida con modulo elevato, allorché incollate con resina epossidica.
Le prove di laboratorio furono effettuate per simulare i vari tipi di danni che capitano comunemente. Essi comprendono:
- rimozione della copertura di cemento,
- rimozione del laminato interfacciale terminale,
- distacco del laminato interfacciale causato dalla frattura,
- frattura al taglio nel cemento.