Eccellenti proprietà di misura, facile da manovrare e flessibile nell’uso, anche attorno ai bordi
Estensimetri universali della serie Y: oltre 2.000 modelli diversi
La serie Y di estensimetri a pellicola può essere usata in diversi settori, per l’analisi delle sollecitazioni statiche o dinamiche. Misurano con altissima precisione, sono robusti, estremamente flessibili e possono essere installati su diversi materiali, grazie ai sette diversi tipi, che hanno risposte diverse alla temperatura. Le serie Y di estensimetri universali è disponibile in più versioni, per un’ampia gamma di applicazioni - grazie a proprietà quali geometria, resistenza nominale e lunghezza della griglia di misura, che possono essere combinate secondo le esigenze. Oltre 260 modelli subito disponibili a magazzino tra quelli usati più frequentemente (“estensimetri preferiti”).
Trova l'estensimetro della serie Y più adatto alla tua applicazione:
Selezionato: Senza filtro
Your selection returned 8 results.
Flessibile e robusto
- Elevata linearità e ridotta isteresi
- Robusto carrier in poliimmide
- Massima estensione fino a 50.000 µm/m
- Estremamente flessibile: raggio minimo di curvatura 0,3 mm
- Griglie di misura protette con agente di copertura in poliimmide

Versatile
- Sono disponibili oltre 2.000 versioni
- 4 diverse resistenze nominali, per svariate geometrie
- 7 diverse risposte alla temperatura per diversi materiali
- Diverse configurazioni dei collegamenti (linguette saldate, conduttori, linguette saldate con antristrappo, precablaggio)

Molte versioni per diverse applicazioni e amplificatori di misura disponibili
Disponibile per la consegna immediata
- Oltre 200 estensimetri preferiti disponibili a magazzino stock per la consegna immediata
- Con gli estensimetri precablati non sono più necessarie saldature
- Vasta gamma di accessori per copertura, pulizia, installazione, ecc.
- Svariati cavi di collegamento e conduttori di controllo con lunghezza fino a 100 m
- Rapida scelta dell’estensimetro giusto con l’uso della guida interattiva nello shop online

Rapida disponibilità degli estensimetri e degli accessori
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
Documentazione prodotti
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Y Serie - Datenblatt | German | |||
| Y Series - Data Sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||