La Simionato aveva requisiti molto elevati sulle caratteristiche della cella di carico: “La cella di carico PW22 è stata progettata dalla Simionato insieme alla HBM, specificamente per le pesatrici multitesta RCW Simweight. Essa soddisfa tutti i requisiti di precisione, velocità e stabilità termica della raccomandazione internazionale OIML R60 per le celle di carico”, spiega Francesco Renzulli, responsabile del Settore Metrologia.
La cella di carico doveva soddisfare non solo le esigenze della Simionato, bensì anche i criteri della OIML. La Raccomandazione OIML indica le specifiche alle quali una cella di carico deve adempiere per essere considerata conforme ai requisiti della pesatura statica ed automatica. La cella di carico PW22 è stata certificata da uno dei laboratori di accreditamento maggiormente riconosciuti in Europa, reputato fra i più severi in assoluto in termini di conformità normativa.