Nota: Come sopra mostrato, il filo blu del cavo non è collegato.
PMX - Impiego di un sensore piezoelettrico
Questi suggerimenti descrivono come collegare un sensore piezoelettrico al sistema PMX, all'amplificatore di carica (tipo CMA / CMD) e come metterlo in funzione.
Apparecchiatura richiesta
Per implementare l'esempio è necessaria la seguente apparecchiatura:
- Sistema PMX (con schede di misura: PX401 e PX878)
- Amplificatore di carica (in questo caso: CMA1400)
- Cavo di collegamento 1-KAB168 (per connettere l'amplificatore di carica al PMX)
- Sensore piezoelettrico
- Cavo di collegamento 1-KAB143 (per connettere il sensore)
Prerequisiti
Per collegare l'amplificatore di carica al PMX è necessario il cavo doppio 1-KAB163 avente due spine; una da inserire nel PX401 e l'altra nel PX878. L'assegnazione dei poli è la seguente:
Cablaggio col PMX
Per collegare il sensore piezoelettrico all'amplificatore di carica viene usato il cavo 1-KAB143. Col cavo doppio 1-KAB163 collegare l'amplificatore alle schede di misura PX401 (spina 1) e PX878 (spina 2), come sopra descritto. Dopo averlo correttamente configurato, si può mettere in funzione il sensore.
Creare una nuova funzione "Trigger Pulse" (Impulso Trigger) nel menu dei Canali Calcolati (Computed Channels). La condizione definita è il superamento del valore di soglia selezionato ed il risultato viene memorizzato nella Flag 1 (che, come sopra descritto, è allocata all'Uscita Digitale 1 (Digital Output 1)).
Avviso Legale
Questi esempi sono puramente illustrativi. Essi non possono essere perciò utilizzati quale base per eventuali diritti di garanzia o di responsabilità.