Estensimetri disponibili in 350 e 1.000 Ohm
Estensimetro | Serie M | Alta temperatura | Resistenza
Gli estensimetri Serie M sono estensimetri a lamina usati per l’analisi delle sollecitazioni dei materiali con elevati livelli di fatica, come i compositi in fibra. Possono essere utilizzati anche nello sviluppo dei prodotti, ad esempio nel settore aerospaziale o in quello degli articoli sportivi.
Gli estensimetri Serie M offrono inoltre un intervallo di temperatura molto ampio. Grazie alla loro ottima resistenza alla fatica, gli estensimetri Serie M consentono di ripetere le misure con altissima frequenza, anche in caso di deformazioni elevate. Grazie alla combinazione di geometrie, lunghezze delle griglie di misura e valori di resistenza diversi, è possibile configurare l’estensimetro ideale per le vostre esigenze: 36 estensimetri diversi sono comunque già disponibili in pronta consegna.
Sono disponibili estensimetri a lamina di diverse geometrie e dimensioni, tutti con valori di risposta alla temperatura adattati per i materiali seguenti:
Inserire il codice corrispondenza temperatura al posto del valore “x” per ottenere il codice d’ordine dell’estensimetro desiderato.

Estensimetri disponibili in 350 e 1.000 Ohm

La griglia di misura è realizzata in una speciale lega di nichel e cromo, il supporto in resina fenolica rinforzata con fibra di vetro

Consegna rapida per i tipi di estensimetro più comuni: disponibili a magazzino!
![]() | Codice d’ordine: | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Tipi comuni | |||
| Griglia di misura | Supporto | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-LM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9 | 4.4 | 1 | |
| 1-LM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 | 2.5 0.098 | 9 0.354 | 4.4 0.173 | 1 | |
| 1-LM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
![]() | Codice d’ordine: | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Tipi comun | |||
| Griglia di misura | Supporto | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9.5 | 8 | 1 | |
| 1-TM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
| 1-TM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
| 1-TM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 9.5 0.374 | 8 0.315 | 1 | |
| 1-TM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
| 1-TM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
![]() | Codice d’ordine: | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Tipi comuni | |||
| Griglia di misura | Supporto | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 7.9 | 1 | |
| 1-TM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
| 1-TM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
| 1-TM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 7.9 0.311 | 1 | |
| 1-TM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
| 1-TM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
![]() | Codice d’ordine: | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Tipi comuni | |||
| Griglia di misura | Supporto | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-XM4x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 6 | 1 |
| 1-XM4x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 0.591 | 8.2 0.323 | 1 | |
| 1-XM4x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
| 1-XM4x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 1.5 0.059 | 10.6 0.417 | 6 0.236 | 1 | |
| 1-XM4x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 | 8.2 0.323 | 1 | |
| 1-XM4x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
![]() | Codice d’ordine: | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Tipi comuni | |||
| Griglia di misura | Supporto | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-RM8x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11 | 13.3 | 1 | |
| 1-RM8x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.146 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
| 1-RM8x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.146 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
| 1-RM8x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11 0.433 | 13.3 0.524 | 1 | |
| 1-RM8x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
| 1-RM8x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
![]() | Codice d’ordine: | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Tipi comuni | |||
| Griglia di misura | Supporto | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-RM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 11.1 | 1 | |
| 1-RM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
| 1-RM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
| 1-RM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 11.1 0.437 | 1 | |
| 1-RM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
| M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
| M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
| M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
| M Serie - データシート | Japanese | |||
| M Serie - 數據表 | Chinese | |||
| M Series - Data Sheet | English | |||
| M-Serie - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||