Risultati di misura precisi e senza interferenze, per misurazioni statiche e dinamiche. Grazie al metodo a frequenza portante, è possibile ottenere risultati chiari anche in caso di forte interferenza o se vengono utilizzati cavi lunghi.
Amplificatore per estensimetri – QuantumX MX1615B / MX1616B
Gli amplificatori per estensimetri QuantumX MX1615B e QuantumX MX1616B sono la soluzione ideale per un’acquisizione dati precisa e sicura per gli estensimetri con configurazione full-bridge, half-bridge e quarter-bridge, oltre che per i trasduttori basati su estensimetri, i potenziometri, le termoresistenze (PT100) o le tensioni normalizzate (+/- 10V). Questa unità di acquisizione dati risulta quindi essere la miglior scelta possibile in tutti i casi in cui devono essere acquisiti dati relativi a sollecitazioni, forze e dislocazioni. Anche la temperatura svolge un ruolo importante.
I moduli MX1615B e MX1616B sono dotati di 16 input per sensori, distribuiti in un alloggiamento molto compatto. Questa configurazione consente quindi a MX1615B e MX1616B di offrire una densità di canali senza pari in uno spazio ridotto. Le aree di applicazione tipiche comprendono prove statiche di tensione per modelli FEM, prove di fatica quasi dinamiche per analisi della durata, operazioni di monitoraggio, ricerche relative ai materiali, analisi della tensione residua, operazioni di manutenzione (per le prove meccaniche di schede di circuito stampate), oltre che la registrazione generale dei dati di carico nel campo.
Analogamente a tutti i moduli di acquisizione dati QuantumX, i moduli MX1615B / MX1616B offrono una rilevazione istantanea dei sensori via TEDS ("Plug & Measure") e possono essere combinati e graduati liberamente con tutti gli altri moduli QuantumX.
Precisione
- Elementi del circuito brevettati (tecnologia a 4, 5, 6 conduttori, tecnologia a frequenza portante, oltre che auto-regolazione ciclica su tutti i canali)
- Meccanismo robusto, che consente di prevenire interferenze termiche e elettromagnetiche nei risultati di misura (dovute a inverter, correnti alte, macchine elettriche o effetto della temperatura)
- Frequenza di misura personalizzabile, fino a 20 kS/s per canale e con ampiezza di banda del canale elevata.
- Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
- Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM

Efficienza e risparmio di tempo
- Plug & Measure – configurazione dei canali automatica per ogni sensore
- Taratura dei sensori istantanea o controllo di plausibilità tramite collegamento di derivazione interno
- Strumentazione veloce tramite prese push-in
- Sistema distribuito e cavi sensore brevi e prefabbricati

Efficienza e risparmio di tempo garantiti nei compiti di misurazione e analisi: tramite catene di misura combinate in modo intelligente e tramite tecnologia plug & measure. Le tensioni meccaniche possono essere visualizzate, memorizzate o inoltrate per via digitale in tempo reale.
Facile integrazione
- Adatto per un intervallo di temperatura ampio (-20 ° C ... + 65 ° C) con design robusto
- Risultati istantanei grazie al software catman di HBM per la registrazione e l’analisi dei dati
- Integrazione in tempo reale sul fieldbus Ethernet (CX27C), CAN (MX471C), o output di tensione (MX878B)
- Sistema open software (Visual Studio .NET, LabVIEW, ecc.)

Un amplificatore per estensimetri che si adatta alla vostra architettura di sistema. Facile, no?

HBM catman: More than just data acquisition
catman data acquisition software simplifies the acquisition, visualization and analysis of your measurement data.
Disponibile in 3 varianti
120 o 350 Ohm
Amplificatore per estensimetri MX1615B: Collegamento con l’estensimetro in configurazione full, half o quarter-bridge con 120 o 350 Ohm
350 o 1,000 Ohm
Amplificatore per estensimetri MX1616B: Collegamento con l’estensimetro in configurazione full, half o quarter-bridge con 350 o 1000 Ohm
Ultra-robusto
SomatXR MX1615B-R: Ultra-robusto per l’uso in condizioni ambientali difficili (120 o 350 Ohm)
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.