QuantumX MX878B
Alte prestazioni e funzioni multiple - questi sono i punti di forza offerti dal modulo MX878B che si integra senza soluzione di continuità nella serie universale e distribuibile QuantumX.
Modulo perfettamente idoneo per prove di durevolezza di parti o componenti di sistema utilizzati nell'industria aerospaziale od automobilistica nonché in quelle ferroviarie, strutturali o di ingegneria meccanica. Ciò comprende il profilo di uscita di carichi ed allarmi agenti come incentivo per prove dinamiche ed indagini per la vita alla fatica continuativa.
Ma ciò non è tutto poiché l'MX878B offre molto altro ancora: esso trasforma i valori misurati dai sensori direttamente in segnali di tensione, ad esempio per la flessibile integrazione nei preesistenti sistemi di controllo dei banchi prova (forze, deformazioni, pressioni, temperature, ecc.). I segnali misurati possono essere calcolati e fatti uscire in tempo reale usando operazioni algebriche disponibili a tale scopo quali le regolazioni PID, addizioni, moltiplicazioni e calcoli matriciali.
Il modulo dispone di 8 uscite di tensione analogica con funzioni addizionali in tempo reale così da aggiornare altri moduli quali l'MX840B. Si possono acquisire grandezze di misura o segnali (CAN) ...
- … in tempo reale e trasferirli all'MX878B come valori digitali,
- … se desiderato, compensarli l'uno con l'altro,
- …e trasmetterli all'uscita come segnali di tensione analogica nel campo di ±10 V.
Nel caso siano richiesti ingressi ed uscite addizionali, si può usare il QuantumX MX879B.
Il QuantumX MX878B supporta il software catman Easy/AP. Inoltre non è alcun problema l'integrazione con LabVIEW™, VisualStudio™.NET, CANape o DIAdem.
Infine, questo modulo può essere configurato facilmente ed intuitivamente utilizzando il software gratuito QuantumX Assistant.
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Product Literature
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| QuantumX MX878B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX878B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX878B - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX878B - 数据表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| Accessori | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer
Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen. | German | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||