Una nuova elettronica di pesatura permette di svolgere controlli di processo impegnativi anche in condizioni ambientali critiche

HBM Test and Measurement (HBM) presenta le elettroniche digitali per trasduttori PAD per applicazioni dinamiche di tecnica di pesatura in condizioni ambientali critiche.

Applicazioni dinamiche di riempimento e dosaggio in ambiente critico sottopongono i componenti per la pesatura a sollecitazioni elevate. Ora HBM immette sul mercato elettroniche digitali per trasduttori (serie PAD) per il controllo del processo di tali applicazioni. La serie PAD ha un alloggiamento in acciaio inossidabile, può raggiungere il tipo di protezione IP68/IP69K e digitalizza i segnali di celle di carico o trasduttori di forza analogici con affidabilità anche nelle condizioni ambientali più difficili.

Con la serie PAD si possono realizzare anche altre applicazioni di processo impegnative con sensori basandosi sulla tecnologia estensimetrica. L'intera serie è omologata per l'impiego in applicazioni soggette a verifica.

Sono disponibili versioni differenti in funzione delle richieste dei clienti: versione con cavo di collegamento sensore di precablaggio (in opzione in esecuzione asettica), oppure una variante spina/spina che offre massima flessibilità per celle di carico o trasduttori di forza.

La serie PAD offre un sistema di trattamento dati integrato, comprendente filtro selezionabile o automatico e 2 interfacce I/O digitali integrate. La configurazione della serie PAD si effettua in base agli specifici requisiti mediante le interfacce RS485 o CANOpen, che permettono anche di effettuare analisi e accessi remoti a reti.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.