Cos’è un TEDS?
Un TEDS è un minuscolo chip elettronico con informazioni univoche sul sensore. La tecnologia TEDS è descritta in dettaglio nella norma IEEE1451.4. La IEEE1451 è una norma accettata a livello internazionale, quindi la tecnologia TEDS non funziona soltanto con i componenti di un produttore, ma anche con i dispositivi di produttori diversi combinati in un’unica catena di misura. HBM è stata coinvolta attivamente nello sviluppo della normativa e dell’identificazione dei trasduttori elettronici tramite TEDS.
Tutti i dati contenuti in un chip TEDS sono archiviati in template, ossia in tabelle che contengono i parametri dei sensori. Sono disponibili template diversi per sensori diversi, come sensori di tensione, sensori a ponte (tecnologia con estensimetri) o sensori con output di corrente.
Quando si collega un sensore con TEDS a un sistema di acquisizione dati in grado di leggere un chip TEDS, il setup della catena di misura viene eseguito automaticamente. Gli errori di digitazione non costituiscono ovviamente un problema e i tempi di setup sono estremamente ridotti.
Ciò garantisce misurazioni precise, anche con configurazioni di misurazione sempre diverse e un gran numero di trasduttori collegati.
TEDS è un’ottima soluzione per le applicazioni di test e misura nei laboratori di sviluppo, nella produzione e nel monitoraggio della produzione.