Switchgear testing and switchgear test Switchgear testing and switchgear test | HBM

스위치기어 시험

전력 분배망 운영자는 분배망의 일부를 상호 연결 또는 분리 할 수 있어야 합니다.
망의 한 부분이 고장이 나는 경우 – 예를 들어 번개가 치는 경우, 컴포넌트의 고장으로 단선, 등 – 분배망의 나머지 부분은 고장 난 부분과 분리함으로써 보호 되어야 합니다.

고 전압(최대 수백 kV)이 남아 있는 동안에는, 고 전류(최대 수백 kA)는 중단 되어야만 합니다. 스위치기어 시험은 많이 요구되는 어플리케이션 인데, 특정 하드웨어 및 소프트웨어를 요구하는 데, 이는 정확하고 신뢰성 있는 시험 결과를 얻기 위함 입니다. 하드웨어 상의 도전 과제는 절연, 증폭기 드리프트, 노이즈, 전자기장 면역, 및 베터리 옵션 등을 포함 합니다. 소프트웨어 상의 도전 과제는 데이터 통합, 반복성 및 생산성 입니다.

HBM 의 ‘Genesis HighSpeed’는 측정 시장에서 잘 알려진 것으로, 거의 60년간 사용되어 왔습니다.

  • 고 전력 및 고 전압 어플리케이션에서 15년 이상의 경험
  • 이 시장을 위한 해결책 개발에 투자 전념
  • 지사 및 대행 업체와 함께 세계 전역에서 지원합니다.

해결책

어플리케이션은 데이터 수집 시스템, 광섬유 절연 디지타이저, 시험 순서기 및 분석 소프트웨어를 요구 합니다. 해결책을 하나의 업체로부터 공급을 받는, 모든 필요한 컴포넌트로 이루어진 완전한 시스템이 가지는 중요 이점 – 시스템 책임이 한 공급 회사가 책임집니다.

  • 어플리케이션 특정 확장성을 가진 표준 하드웨어 및 소프트웨어
  • 국제 표준에완전히 적합하고 고 전력/전압 협회에 의한 권고
  • 험한 전자계장 환경 조건을 견디는 증명된 하드웨어 설계
  • 관련 표준 및 권고 사항에서 추천하는 증명된 소프트웨어 설계 및 알고리즘

소유 비용

측정 해결책의 사용 수명에 관해 생각할 때, 구매 가격은 오직 하나의 요인 입니다. 좀 더 긴 기간을 사용해야만 하는 시스템은, 다른 요소가 좀 더 중요하게 됩니다. 하드웨어 유지 보수는 하나의 요소 이지만, 오늘날에 빠르게 변하는 정보 및 통신 환경에서, 소프트웨어가 더욱더 이슈가 되어가고 있습니다.
광섬유 절연 디지타이저와 같은 어플리케이션 특정 확장성을 가진 표준 하드웨어를 사용하는 것은 세계적으로 이미 설치된 것에 이득을 줍니다.
어플리케이션 특정 확장성을 가진 표준 소프트웨어는 완전히 고객 맞춤 소프트웨어 해결책에 대한 큰 이점을 가지고 있습니다. 기본 소프트웨어는 이미 설치된 큰 것을 위해 유지 되고 비용은 많은 사용자로 나누어 지게 됩니다.

고객 맞춤

때로 한 사용자는 상업 소프트웨어 패키지로 변화를 바랍니다. ‘Perception CSI’ 옵션은 프로그래머가 기존의 ‘Perception’을 특정 고객의 요구에 맞게 조정하는 것을 가능하게 합니다. 상용자에게 주는 이점은 다음의 것들을 합한 것입니다:

  • 기본 소프트웨어의 정기적인 업데이트 및 운영 시스템에서의 변경에 따라 조정하는 제공된 옵션은 알려진 이슈를 공지하고 새로운 특성을 시행합니다.
  • 고객 맞춤이 필요한 경우뿐만 아니라, 전체 어플리케이션 해결책 또한 프로그램 되어야만 합니다.
  • 사용자는 소프트웨어 유지 보수에 시간을 보내는 것 보다는, 자신의 실제 업무에 집중합니다.

절연

HV (고전압), MV (중전압) 및LV (저전압)에 대한 다른 전압 레벨은다른 절연 해결책이 요구 됩니다. HV 시험은, 가급적 순수 배터리-전원 및 광섬유 절연 디지타이저로 실행하면, 최상의 신호 품질을 얻고 사람과 기기를 보호할 수 있습니다.

다른 측면에서 보면, LV 시험은 독립적인 절연 증폭기로 실행하는 것이 선호되는데, 이는 채널 하나당 비용을 낮출 수 있기 때문입니다. 아날로그-대-디지털 변환 (DAQ 입력 채널에서)에 따라, 아날로그-대-디지털 및 디지털-대-아날로그 (독립적인 절연 증폭기에서) 에서의 결과 변환은 정확도가 떨어지는 결과를 낳습니다. 이것과 낮은 절연 방법은 종종 받아 들여 지는데, 채널 하나당 비용에 대한 선호 때문입니다. 특징은 다음과 같습니다:

  • 완전 배터리로 작동, 광섬유 절연 디지타이저 6600 HV
  • 절연된 전원 공급 및 소형 배터리가 장착된 광섬유 절연 디지타이저 6600 MV

타이밍

스위치기어 시험은 정확한 순서 및 타이밍 제어에 맞는 기기를 요구 합니다. BE3200은 스위치기어 어플리케이션에 맞는 고속 시험 순서기 입니다. BE3200의 타이밍 패턴은 주 발전기, 외부 주 전원에 동기화 될 수 있고, 또는 내부 타이머에서 구동 할 수 있습니다. BE3200의 모든 출력 및 입력은 절연된 광섬유 입니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요