CANHEADdirect통신모듈은 최대 5대의 CANHEAD 모듈을 연결해 CANbus통신으로 PC에 연결할 수 있습니다. 작은 투자로 소규모에서부터 중간 규모의 구조 실험 및 응력 해석에 적용할 수 있습니다.

CANHEADdirect: 소규모 투자, 높은 성과

고객 여러분들은CANHEAD direct를 이용해 충분한 이익을 얻으실 수 있습니다. 데이터는 측정 포인트에서 직접 계측할 수 있습니다. 길고, 복잡한 선은 과거의 일입니다. 테스트시스템을 설치하는 것은 자동적으로 더 쉬워집니다. 한 개의 전통적인 Field bus선은 모듈에 각각 연결되며 CANHEAD direct로 직접 연결됩니다. 그러므로 각 채널당 시스템의 가격은 저렴합니다. 게다가, 측정 시점과 센서 사이의 선은 짧아지기 때문에 고객 여러분들은 추가 설치비용을 절약할 수 있습니다. 24bit 분해능을 통해, 정밀한 계측이 가능합니다

편리한 테스트 설치

센서에서 PC까지 전송되는 측정데이터를 위해 필요한 구성요소들의 특징들은 아래와 같습니다.

•1에서 5까지의 기본모델 (CB1014, CB1015, CB1016, CB1010)

•CA1030 앰프 모듈 (숫자는 기본적으로 사용되는 모듈에 연관되어 있습니다.

•50채널까지 적용가능 한 CANHEAD direct 통신모듈

•CANbus와 연결 케이블 (KAB267-2)

•터미네이션 저항 (CANHEAD-TERM)

CANHEADdirect모듈은 USB를 통해서 PC로 연결됩니다. CANHEADdirect는 외부의 파워 공급unit에 딸려 있습니다. 기본 모듈은 CANbus를 통해서 전원이 공급됩니다. LED는 흐름 상태를 나타냅니다.

베이스 모듈은 지능형 연결 박스로 사용하고 계측 지점의 정보를 기록하는 시간을 절약할 수 있습니다. 세가지 베이스 모듈(CB1014, CB1015, CB1016)은 쿼터브릿지 용이며 하프, 풀브릿지, 전압 계측용인 CB1010이 있습니다. 모든 모듈은 10채널을 지원합니다. Carrier Frequency입력 전압은 외부요소에 의한 노이즈 제거에 유용합니다. 각 모듈들은 여러가지 형태로 조합할 수 있습니다. 단, CANHEAD direct는 CB 1010에서 TEDS기능을 지원하지 않습니다.

모듈 시스템

시스템의 핵심은 다양한 물리량의 측정이 가능한 CA1010앰프 모듈입니다. 그것은 기본 모듈에 간편하게 설치가 가능하고 다양한 시험에 맞춰 교환이 가능합니다. 이는 시스템의 모듈화된 특징을 강화하고 고객 여러분의 다양한 시험을 위한 큰 유연성을 보장합니다.

RJ45플러그를 통한 배선

CB1016와 CB1010 베이스 모듈은 볼트 조임 연결 대신 RJ 플러그를 사용할 수 있습니다. 따라서Test system의 설치가 쉽습니다.

4-wire 쿼터 브릿지 연결을 지원하는 (CB1015 and CB1016)의 기본 모듈은 케이블길이나 온도 변화에 의한 에러를 보정할 수 있습니다. CANHEADdirect의 통신모듈은 CANbus를 통해 베이스 모듈과 앰프에 전원을 지원합니다.

중소형 채널의 적용을 위한 완전한 선택

CANHEAD direct는 현재 대학교, 실험실, 엔지니어링 컨설턴트와 산업 적용사례에서 매력적인 시스템입니다. HBM은 더 많은 채널 수를 지원할 수 있는 ML 74B/AP 74모듈과 MGC+ 시스템을 판매하고 잇습니다. 지금의 투자는 이후 50 채널 이상으로 확장하고 싶으실 때를 대비할 수 있습니다.

적용분야

CANHEAD는 다양한 용도에 적용할 수 있습니다: 예를 들면, 풍력 발전, 철도 등과 같이 사용자의 안전을 보장해야 할 분야의 구조, 피로시험, 장기간 모니터링과 같은 시험에도 적용할 수 있습니다.

완벽한 솔루션: catman소프트웨어와 GlyphXE

당신과 완벽하게 매치되는 catman easy / AP software 와 GlyphXE의 조합은 data acquisition, 측정, 분석에 대한 완벽한 솔루션입니다.

Product literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
Japanese
German
Italian
English
German
Italian
브로슈어
English
Japanese
German
설치/조립 방법
Italian
German, English
빠른 실행 가이드
Italian
German, English
안전 수칙
Italian
French, English, German
Download: Technical Article / White Paper
English
Declaration of Conformity
다국어
다국어
기타
English, German
Italian
소프트웨어

Setup program to configure CANHEADdirect driver and PCAN network for programming with API and LabView driver.


Date: 06/2012
Version: 3.4.0
Size: 35 MB
다국어

Order Numbers

1-CANHEAD-DIRECT

1-CANHEAD-DIR-PAK

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response