SCOUT55 측정 앰프는 수동 센서로부터 계측 값을 기록하고 프로세싱 하는데 적합합니다.연결될 수 있는 센서:

  • 스트레인 게이지 풀&하프 브릿지
  • 인덕티브 풀 & 하프 브릿지
  • 압저항(Piezoresistive)과 포텐시오미터(potentiometric) 센서
  • LVDT

기술 자료

• 스트레인게이지 하프와 풀브릿지, 유도성 하프와 풀브릿지, LVDT, 압저항 트랜스듀서 및 전위차계용의 4.8 kHz 반송 주파수 앰프입니다.

• 프런트 패널을 통해 모든 매개변수를 쉬운 메뉴 방식으로 설정할 수 있습니다.
• 4개의 리밋 스위치가 있습니다.
• 측정 가능한 아날로그 출력방식입니다 (+/-10V, +/-20mA, 4......20mA)
• 2개의 최대값 기억장치가 있습니다(최소/최대, 순시값, 포락선)
• 모든 매개변수와 계측 출력 설정에 직렬 인터페이스를 사용합니다.
• 지지대 / 운반용 손잡이가 달린 소형의 하우징에 수용됩니다.

 

계측량              스트레인게이지 풀, 하프 및 쿼터 브릿지, 유도성 트랜스듀서, 전위차계
정확도              0.1
하우징              스탠드가 달린 편리한 실험실 하우징
계측 대역폭  1 kHz
최대 채널 수 계기 당 1채널
인터페이스     아날로그, RS-232 opt. RS485
신호조절         저역 통과 필터, 최대값 기억장치, 포대, 제로(0)
디지털 샘플링 주파수 RS232/RS485 통해 초당 50 meas

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response