TN 토크 트랜스퍼 센서는 특별하게 교정 연구실에서 트랜스퍼 표준(transfer standard)이나 참고 센서(reference transducer)로써 이용을 위한 비회전식 토오크 센서이고, 가장 엄격한 정확도와 안전성 요구를 따릅니다.

높은 수준의 산업용 교정 연구실에서 뿐만 아니라 , 첫번째로, 비교를 위한 트랜스퍼 표준과 레버 암과 매스(mass)에 기초한 토크 교정 시스템에서 트레이서빌리티(traceability)를 위한 트랜스퍼 표준으로써, 두번째로, 고정되는 설치에서, 참고 원리를 이용한 교정 연구실에서 참고 트랜스퍼로써 국립 도량형 협회(national metrological institutes)에서 이용되는 장비의 일부입니다. 만약 DKD 교정 인증서와 함께 주문되었다면, DIN 51309당 0.05 등급이 보장됩니다. TOP 센서 표준 버전에서는, 이 등급에서 요구되는 요구사항 그 이상을 충족하고 있습니다(표준 기준에 의하면 최상위(best) 규정에 따름).

모니터되는 훌륭한 교정 조건을 가진 컴플라이언스(complience)을 가능하게 하는, 옵션은 굽힘 모멘트와 온도를 계측하는 장치와 함께 TN을 설비하는 것이 가능합니다. 또한 추가적인 안정성을 보장하는 토크가 두 번째 계측 브릿지와 함께 설비될 수 있습니다.

TN Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
English
German
Italian
Japanese
설치/조립 방법
English, German
Declaration of Conformity
다국어
다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.