진행 중인 연구 프로그램의 일부로서, 저/중/고 전압 인버터, 서보 드라이브 및 브레이크 장치 등을 제조하는 INVT에는 자체 벡터 제어 기술에 있어 더 나은 데이터가 필요합니다. 이것이 VFD를 제어하는 네 가지 주요 방법 가운데 하나입니다. 나머지 제어 방법으로는 볼트/Hertz, 주파수 및 직접 토크 제어 등이 있습니다.
INVT는 자체 성능을 향상시킬 수 있도록 VFD의 제어 알고리듬을 최적화하는데 사용될 수 있는 동적 수리 모형을 만드는데 HBM과 협력하고 있습니다. 최적화된 알고리듬 덕분에 점차로 순조롭게 모터 생산량이 증가되었으며, 또한 정확한 속도에서 모터를 작동시키고, 정확한 위치에 정지시키거나 특정 양의 토크를 적용할 수 있도록 프로그램 하는 것이 가능해졌습니다.