ELC 로드셀은 200 kg ~1.76t의 최대 수용량을 가진 견고한 로드셀입니다. 이 로드셀 타입은 1% 정밀도 등급을 제공합니다. 견고한 디자인(IP 67 and IP 68)과 로드셀의 특별한 케이블은 플랫폼 저울, 컨베이어 저울, 탱크 중량 계측을 위한 중량 계측 모듈과 같은 여러 다양한 응용을 위한 사용을 적합하게 만들어 줍니다.
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| ELCB2 HS - Caractéristiques techniques | French | |||
| ELCB2 HS - Data Sheet | English | |||
| ELCB2 HS - Datenblatt | German | |||
| ELCB2 HS - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| HLC/HLC-P - Mounting instructions | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| HLC, BLC, ELC - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||