로드 셀은 최신의 중량 블렌딩 시스템(Weigh Blending System)에서 높은 정확도를 보장 합니다.

HBM’s single point load cells are used on the OPTI-MIX 50 Gravimetric batch blender from TSM to ensure high accuracy.

일랜드에 있는 ‘Dundalk’의 TSM 제어 시스템은 HBM의 싱글 포인트 로드 셀을 사용하여, 중량 블렌딩 시스템에서 높은 정확도를 확보하였습니다.

HBM의 싱글 포인트 로드 셀은 높은 정확도를 보장하기 위해 TSM이 제공한 ‘OPTI-MIX 50 Gravimetric’ 배치 믹서기(blender)에 사용 됩니다.

TSM uses HBM SP4M load cell

HBM SP4M load cell

아일랜드의 ‘Dundalk’의 TSM 제어 시스템은 HBM의 싱글 포인트 로드 셀을 사용하여 중량 블레딩 시스템에서의 높은 정확도를 보장 합니다. 중량 블렌딩 시스템은 중량의 차이로 다른 여러 종류의 플라스틱 알갱이를 측정하고 이를 혼합 함으로서 플라스틱 처리를 하는 다른 곳에서도 사용 될 수 있습니다. 이런 예는 음식물 랩 또는 음식 산업에서 사용되는 시리얼 박스 안의 내부 랩 봉지를 포함합니다.

TSM은 정밀 중량 블렌딩 시스템의 선도 공급자로, 지난 25년간 중량측정 블렌딩 시스템을 제작해 왔습니다. 그들의 장비는 최대 배치 중량이, 제일 작은 시스템이 0.5kg에서 가장 큰 시스템에서는 32kg에 까지 다양 합니다. 좀더 큰 설비에서는 최대 12 종의 다른 재료로 최종 혼합물을 만듭니다. 대부분의 설비는 싱글 HBM SP4M load cell 이 장착되어 있으나 다른 큰 모델은 두 개의 유닛을 가지고 있습니다.

TSM은 경쟁사를 뛰어 넘는 우월한 성능을 제공하기에, 정확한 혼합 비율과 지속적인 배치 균일성을 보장하는 것에 큰 자부심을 가지고 있습니다. 고객의 기대치와 지속적인 배치 정확도 및 반복성를 만족시키기 위해 요구되는 성능을 전달할 수 있는 높은 정밀도 및 신뢰 있는 로드 셀을 바로 파악하는 것이 매우 중요 합니다.

"The HBM load cells do exactly what we need them to do"

TSM은 지난 5~6년간  SP4M single point load cell을 사용해 왔습니다. TSM 제어 시스템의 설계 엔지니어인 Michael McKiernan는 다음과 같이 말합니다, “우리는 가드(guard)가 없기에 공개 구조인 SP4 로드 셀을 좋아합니다. 이는 알갱이 들이 로드 셀에 끼이는 것을 방지해 주는 데, 플라스틱 알갱이를 작업 할 때, 이는 매우 큰 이점 입니다.”

HBM의 SP4M 싱글 포인트 로드 셀은 C6 품질 모델에서 최대 1kg 에서 200kg까지 가능 한데, 이는 대량 생산되는 변형-게이지 기술을 사용하는 것으로는 현재 최상의 측정 정확도를 자랑합니다. C6의 정확도를 가진 로드 셀은 허용가능한 수 6,000번의 검증 간격으로 상업용 저울이 생산된는 것을 가능하게 합니다. McKiernan은 “HBM 로드 셀은 정확하고 매우 신뢰성이 있고, 우리가 정확히 원하는 대로 작동합니다”라고 강조 합니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요