스트레인 게이지 설치 세트
DAK1 세트: 간편하고 합리적인 가격
초보자 키트인 DAK1은 스트레인 게이지 설치에 필요한 모든 것을 포함하며 합리적인 가격에 제공되는 세트입니다. 처음 설치할 때 필요한 모든 재료가 사용하기 편리하고 견고한 케이스에 담겨 있습니다.
오리지널 세트는 스트레인 게이지 10개, X60와 CA80 상온 경화 접착제를 포함합니다. 실험적 응력 분석 시 다양한 측정 환경에서 가능한 한 최선의 결과를 제공합니다. 초보자 키트 DAK1은 실용적인 부속품뿐 아니라, 스트레인 게이지용 참고서, 스트레인 게이지 기술 전문가인 Karl Hoffman이 저술한 스트레인 게이지 측정 방법 개론서 등이 세트에 포함되어 있습니다.
세트 구성품
- 스트레인 게이지 LY11-6/120A 10개
- 스트레인 게이지 LY61-6/350A 10개
- 1m TPE 리본 케이블이 연결된 스트레인 게이지 6/120 LY41 10개
- 접착제 CA80 1개
- 접착제 X60 1개
- 보호 코팅 AK22 1개
- 보호 코팅 ABM75 1개
- 납땜 터미널
- 연결 와이어
- 샌드 페이퍼
- 세척제 RMS
- 클리닝 패드
- 무연 실납 1개
- 스트레인 게이지에 관한 전문 서적 "스트레인 게이지를 활용한 측정" 1권
- 페트리 디쉬 (샬레) 1개

DAK2 세트: 완벽한 스트레인 게이지 설치 키트
전문가용 DAK2 설치 키트는 스트레인 게이지 설치에 필요한 모든 툴과 보조 도구를 포함합니다. DAK2는 운반 시 유동이 거의 없어 안정적이고 잠금이 가능합니다. 개인의 맞춤 사용을 위한 실용적인 추가 공간이 키트 하단에 마련되어 있습니다.
DAK2 세트의 크기는 470 x 170 x 360 mm이고, 무게는 6kg입니다. (표준 납품물 포함)
Contents of DAK2
- 납작한 브러쉬 1개
- 접이식 돋보기 1개 (6회)
- 눈금자, 150 mm 1개
- 고무 지우개 펜 1개
- 가위 1개
- 뾰족한 가위 1개
- 핀셋 1개
- 뾰족하 핀셋 1개
- 플렉서블 눈금자, 300 mm 1개
- 끝이 구부러진 치과용 프로브 1개
- 시멘트 주걱 1개
- 와이어 스트리퍼가 있는 플라이어 1개
- 페트리 접시 60/15 1개
- 메스 홀더 1개, 블레이드 6개
- 20 m 플랫 스트립 케이블
- 무연 실납
- 스카치 테이프 1개
- 지우개 1개
- 펜 1개
- 등급 180/220/360 샌드 페이퍼 1개
- 100 cm3 세척제 RMS 1개
- 200 클리닝 패드 50 x 50 mm