What's new in Perception 6.60?

시간을 절약해 주는 새 기능들이 있어 이용이 더욱 편리해졌습니다!
Perception 6.60에는 새로운 기능이 많이 추가되었습니다.

User Definer Mode (사용자 권한 정의 모드)

"사용자 권한 정의 모드(User Definer Mode)"는 사용 권한을 정의하는 사용자(Definer)가 Perception의 기능을 제한할 수도 있고, 기능 및 시트를 완전히 숨겨버릴 수도 있습니다.

예를 들어, '읽기 전용'이 정의된 경우, 일반 사용자는 그 기능 (예: '계산' 시트에 있는 공식)을 변경할 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 물론 더 나아가 그 시트 전체를 완전히 숨기게 할 수도 있습니다.

그리고 모든 설정은 암호로 보호할 수 있습니다.

The "Definer"

  • 사용 제한이 있는 워크벤치를 새로 만들거나 기존 워크벤치의 제한 내용을 변경합니다.
  • 일반 사용자가 그 기능을 사용할 수 있는지 또는 읽기만 가능한지를 정의합니다.
  • 설정을 암호로 보호합니다.

The "User"

  • 제한 설정에 따라 워크벤치를 사용할 수 있습니다.

"사용자 권한 정의 모드(User Definer Mode)"는 Perception의 "프로페셔널(Professional)" 버전 및 "엔터프라이즈(Enterprise)" 버전에서 사용할 수 있습니다.

“eDrive“ 어플리케이션

'eDrive' 애플리케이션은 전기 인버터 및 드라이브 시스템의 계측을 위해 Perception에 새로 추가된 옵션입니다. 버전 6.60에서는 다음과 같이 기능이 향상되었습니다.

  • 후속 단계의 계산을 위해 사이클 검출이 개선되었습니다.
  • 검증을 위해 실시간 화면에서 사이클 검출("Cycle Source")을 시각화했습니다.
  • 온라인 연결 다이어그램의 개선을 포함하여 온라인 도움말을 통합했습니다.
  • "Formulas (공식)" 시트에 새로운 계산법을 추가했습니다. 예:
    • 공간벡터 변환 (“Clarke transformation”)
    • 공간벡터 역변환
    • dq0 변환 (“Park transformation”)
  • 새로운 실시간 계산법을 추가했습니다. 예:
    • THD (Total Harmonic Distortion)
    • Fundamental(기본) RMS
  • 토크 및 회전 속도를 실시간 곡선으로 시각화 합니다.
  • 계측된 회전 속도에서 소프트웨어 기반의 신호 반전을 할 수 있습니다.
  • 시간에 따른 실시간 계산이 가능합니다.
  • 사용되는 인코더의 각도 계측이 가능합니다. (HBM의 기준 펄스 t12 토크센서와 유사)
  • "information" 시트에 항목을 만들기 위한 새로운 RPC 명령어가 추가되었습니다.
  • eDrive 어플리케이션은 현재 모든 Perception 언어(한국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 중국어, 일본어, 러시아어, 포르투갈어) 로 사용할 수 있습니다.

새로운 GEN7tA 메인프레임

GEN7tA 는 Genesis HighSpeed 시리즈의 새로운 메인프레임으로서 GEN7t를 대체합니다.GEN7tA는 컨트롤 캐비닛(19인치)에 설치하기에 최적인 솔루션이고, 따라서 신속한 데이터 수집이 필요한 테스트 벤치 애플리케이션에서 사용하기에도 매우 좋습니다. 필요한 경우, 초 당 그리고 채널 당 최대 2억 개의 계측값을 얻을 수 있습니다.

GEN7tA는 일시적인 레코딩 기능이 있으며, 100MB/s(1Gbit 이더넷, 표준) 또는 400MB/s(10Gbit 이더넷, 옵션)의 속도로 외부 PC에 지속적인 데이터 스트리밍을 할 수 있습니다. 또한, 옵션 항목으로써, 350MB/s의 속도로 이동식 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)에 지속적인 데이터 스트리밍을 할 수 있습니다.
그뿐만 아니라, 데이터 수집 시스템은 3개의 데이터 수집 카드 슬롯이 제공되며 최대 224개의 채널을 개별 구성할 수 있습니다.

Perception 의 언어 업데이트 (메뉴얼 포함)

Perception의 모든 언어 및 각 매뉴얼(한국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 중국어, 일본어, 러시아어, 포르투갈어[브라질])이 업데이트되었습니다. 모든 언어를 Perception 버전에서 이용할 수 있으며, 사용할 언어를 선택하는 방법도 간단합니다. 프로그램을 추가로 설치할 필요가 없습니다.

그 외 개선사항

"Formula (공식)" 시트 (계산)에서, 압축 또는 확장이 가능한 "Regions (영역)" 이라는 항목을 정의할 수 있습니다. 이를 통해 많은 연산을 상당히 쉽게 처리할 수 있습니다.

그리고 이름이 긴 변수는 "Formula" 시트에 넣어 변수 경로를 숨길 수 있습니다. 이렇게 하면 연산을 읽기가 매우 쉬워집니다.

Perception Data Acquisition Software

관련된 페이지

Perception
Perception은 고속 데이터 수집을 위한 소트프웨어 패키지이자 측정 순서에 따른 모든 업무를 완수합니다.
1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요