노이즈로 부터 유용한 정보 수집하기
측정 시 기계나 시스템 요소의 노이즈 발생 원인을 이해하는 것이 개발, 실험, 생산, 샘플링, 서비스 및 유지관리에 있어서 점점 더 중요해지고 있습니다. 사실 '여분의' 노이즈는 전체 제품 수명 주기에서 안락함과 산업안전보건 그리고 브랜드 이미지에 있어 결정적인 중요성을 가질때가 많습니다. 과거의 엔지니어들은 노이즈를 측정할 때 추가적인 툴들을 사용해야 했으므로 서로 다른 장치, 사용자 인터페이스, 사용 철학 및 데이터 포맷과 씨름하지 않으면 안 되었습니다. 그러나 오늘날 HBM의 QuantumX 데이터 수집장치와 catman® AP 소프트웨어는 기계적, 열적, 전기적 신호와 CAN 같은 digital bus 신호 분석 기능을 제공합니다. 게다가 GPS 및 비디오 신호를 수집 및 세부적 노이즈 계측 분석 기능또한 가능합니다. 특히 노이즈 계측에 있어서 엔지니어들은 2차원 스펙트로그램에서의 소리 강도 및 주파수 분석에 따른 청감 평가와 함께 dB(A) 단위의 음량 레벨 분석과 같은 기능을 이용할 수 있습니다. 이러한 multipurpose 측정 모듈을 이용하여 엔지니어들은 단지 몇 번의 클릭 만으로 신속하고도 손쉽게 수집 및 분석 작업을 완료하고 모든 데이터를 하나의 파일에 저장할 수 있습니다. 이러한 접근 방법을 통해 발생하는 이벤트를 보다 효과적으로 계측할 수 있을 뿐만 아니라 트렌드 분석 연구에 있어 이전 계측 결과들과의 비교 작업을 간소화하고 속도를 높일 수 있습니다. 무엇보다도 중요한 사실은 이 모듈들은 서비스와 유지관리 작업에 있어서 콤팩트한 크기 그리고 휴대성이 뛰어난 계측 솔루션