차세대 시그널 컨디셔너 Clip로 자동화 시스템을 업그레이드 하십시오!
HBM에서 새롭게 출시한 ClipX 는 최신식 기술이 반영된 단일 채널 시그널 컨디셔너입니다. PLC 제어를 위해 PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet / IP ™ 및 이더넷 (TCP / IP)과 같은 최신 디지털 및 아날로그 자동화 인터페이스를 제공합니다. 직관적인 웹 인터페이스를 통해 원격 작동, 매개 변수화 및 진단이 가능합니다.
페이지 하단에 링크된 ePlan 매크로와 3D스텝파일 을 사용하여 기계 설정 및 전기 회로도를 확인하고 ClipX를 측정 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있습니다.

단일 채널
- 7가지의 센서 시그널 입력 가능
- TEDS 기능을 사용한 빠르고 수월한 설치
- 단일 모듈의 무제한 체인 및 ClipX bus 를 통한 최대 6개의 동기화 모듈 제공

Fieldbuses
- PROFINET (RT/IRT), EtherCAT®, PROFIBUS, and Ethernet/IP™
- 최대 4kHz의 빠른 사이클
- 손쉬운 통합

자동화
- PC로 제어되는 응용 프로그램 및 데이터 저장을위한 이더넷 (TCP / IP) 연결
- 합산, 로그인 또는 PID 제어기와 같은 통합 된 계산 채널
- 기계 제조, 테스트 벤치 또는 기계 및 제품 모니터링의 작업에 이상적

Analog Output
- 모니터링 및 제어 작업을위한 선택 가능한 아날로그 출력 (+/- 10V 또는 4-20mA)
- 기계 알람을 위한 고속 디지털 -I / O

웹 인터페이스
- 원격 작동, 매개 변수화 및 진단
- 맞춤화되고 유연한 시각화 설정
- PC, 태블릿 또는 휴대 전화와 같은 모든 스마트 기기의 사용 가능 여부
ClipX를 통한 디지털 세계 입문
ClipX는 기존의 Clip, digiClip, PME 와 같은 시그널 컨디셔너의 단점을 완벽하게 보완, 더 나은 디지털 계측을 가능케 하는 통로입니다.
본 제품의 이점은 다음과 같습니다.
- 최신 측정 기술을 도입한 효율적 기계 제어
- 초기 설정(Set-up)이 간편하며 작동이 수월함
- 합리적인 유지 비용
기존 HBM의 시그널 컨디셔너를 사용해 보셨다면, 업그레이드 된 ClipX 를 통해 신세계를 경험해보십시오!
The Following Modules are Available Until 2019 – Upgrade Now!
Clip
| |||
| Module 1-AE101 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-AE301 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-AE301-S6 and 1-AE301-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-AE501 | ![]() | HBMshop | |
digiClip
| |||
| Module 1-DF30DP | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-DF31DP | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-DF30CAN | | ||
| Module 1-DF31CAN | | ||
| Module 1-DF30DN | | ||
| Module 1-DF31DN | | ||
PME
| |||
| Module 1-MP01 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP30 / 1-MP30DP | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
| Module 1-MP55-IBS | | ||
| Module 1-MP60 / 1-MP60DP | | ||
| Module 1-MP70DP-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
MGA / ME
| |||
| Module 1-ME10 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-ME30 / 1-ME30-S8 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-ME50 |
Can be replaced in combination with WA-T displacement transducer or PMX | ![]() | HBMshop |