As tensões residuais podem estar presentes em qualquer estrutura mecânica devido a muitas causas, como o processo tecnológico aplicado:
- deformação plástica ou soldagem
- resfriamento não uniforme de componentes fundidos
- processo de forja
ou tratamentos de superfície tais como:
- jateamento
- endurecimento superficial
As tensões residuais têm o mesmo papel na força de uma estrutura que as tensões mecânicas comuns. No entanto, enquanto a tensão devida a cargas externas pode ser calculada com um grau de precisão, as tensões residuais são difíceis de prever. É, portanto, muito importante ter um método confiável, capaz de medi-los diretamente com o mínimo de danos a superfície.
Flyer Residual Stress Measurements
O método do anel usinado e o método de furo cego
Duas tecnologias baseadas em strain gauge são freqüentemente usadas para determinar as tensões residuais: o método do anel usinado e o método de furo cego.
A característica comum de ambos os métodos é que, após a instalação da roseta de strain gauge na peça, o estado de tensão residual é alterado devido ao processo mecânico de perfuração / usinagem.Durante este processo, as tensões residuais relaxam e liberam tensões que são medidas com strain gauges, e mais tarde são usadas para calcular o estado de tensão residual.
Com o método do anel usinado, uma ranhura em forma de anel é extraída em torno do respectivo strain gauge.
Com o método de furo cego, uma fresa rotativa a cerca de 350.000 rpm e avançada por um motor de passo é usada para furação.As alterações de tensão que se originam devido à perfuração passo a passo do furo na peça são detectadas por uma roseta de strain gauge projetada especificamente para este método.